DAC100S
量产航空航天用10位电流输出DAC
- 产品模型
- 1
Viewing:
产品详情
|
|
DAC-100是一款完整的10位分辨率数模转换器,由两个芯片组成,采用单个16引脚CERDIP封装。在整个温度范围内,它具有出色的线性度。DAC-100包括一个低温漂基准电压源、10个电流源/开关和一个高稳定性薄膜R-2R梯形电阻网络。快速电流输出可提供最大的应用灵活性。内置电阻可配合外部运算放大器使用,以支持电压输出应用。
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
DAC1000713Q | 16-Lead CerDIP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
7月 30, 2018 - 16_0026 Qualify TeamQuest Technology, Inc. for Burn-in and Life Test of Military and Aerospace Devices |
||
DAC1000713Q | 量产 | |
11月 18, 2015 - 15_0219 Laser Marking Standardization for Aerospace Packages |
||
DAC1000713Q | 量产 | |
10月 2, 2013 - 13_0163 Qualify TSSI Cavite, Phils for Burn-in and Life Test of MIL-PRF-38535 QMLV Aerospace Devices |
||
DAC1000713Q | 量产 | |
11月 7, 2012 - 12_0199 Qualification of New Conductive Silver-Filled Glass Die Attach Adhesive for Cerdip and Ceramic Flatpack (Cerpack) Packages. |
||
DAC1000713Q | 量产 | |
11月 9, 2011 - 11_0050 Transfer of ADI Hermetics Assembly location from Paranaque, Manila to General Trias, Cavite Philippines |
||
DAC1000713Q | 量产 | |
11月 9, 2011 - 11_0182 Test Site Transfer from Analog Devices Philippines Inc in Paranaque to Analog Devices General Trias in Cavite, Philippines |
||
DAC1000713Q | 量产 | |
2月 9, 2009 - 08_0073 Change of Seal Glass Material for Cerdip & Cerpak Packages |
||
DAC1000713Q | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 DAC100S的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论