eshop-promo-banner

这款产品急着用?
在 ADI 中国在线商城下单,可享一片起订、现货发售,更有人民币快捷支付免除报关烦恼!

点击查看详情

AD7524

量产

CMOS、8位缓冲乘法DAC

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 微处理器兼容型(6800、8085、Z80等)
  • TTL/CMOS兼容型输入
  • 片内数据锁存器
  • 端点线性度
  • 低功耗
  • 保证单调性(整个温度范围)
  • 无闩锁现象(无需肖特基二极管保护)
AD7524-EP支持防务和航空航天应用(AQEC标准)
  • 下载AD7524-EP数据手册 (pdf)
  • 军用温度范围(−55 °C至+125 °C)
  • 受控制造基线
  • 封装/测试厂
  • 制造厂
  • 增强型产品变更通知
  • 认证数据可应要求提供
  • V62/12659-01XB DSCC图纸号

AD7524
CMOS、8位缓冲乘法DAC
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

精密DAC误差预算工具

精密DAC误差预算工具是一种Web应用程序,用于计算精密DAC信号链的直流精度。它可显示整个信号链中的静态误差状况,以快速评估设计利弊。可计算由基准电压源、运算放大器和精密DAC引起的直流误差。

打开工具

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD7524的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览