LTC2754

量产

四通道 12 位 SoftSpan IOUT DAC

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 可通过编程或引脚搭接来提供 6 种输出范围: 
    0V 至 5V、0V 至 10V、-2.5V 至 7.5V、±2.5V、±5V、±10V
  • 最大 16 位 INL 误差:在整个温度范围内为 ±1LSB
  • 在整个温度范围内保证单调
  • 低干扰脉冲:0.26nV•s (3V),1.25nV•s (5V)
  • 所有片内寄存器的串行回读
  • 最大值为 1μA 的低电源电流
  • 2.7V 至 5.5V 单电源操作
  • 16 位稳定时间:2μs
  • 电压控制型偏移和增益修整
  • 清至 0V 或上电复位至 0V (这与输出范围无关)
  • 52 引脚 7mm x 8mm QFN 封装

 

LTC2754
四通道 12 位 SoftSpan IOUT DAC
提问

参考资料

数据手册 1

可靠性数据 1

用户手册 1

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
I²C 隔离器 1
LTM2883 量产 具可调 ±12.5V 和 5V 稳定电源的 SPI / 数字或 I2C μModule 隔离器
精密电阻网络 1
LT5400 推荐用于新设计 四个匹配的电阻器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

eval board
DC1546A

LTC2754-16: 16-Bit, Quad Serial, SoftSpan, 1LSB INL IOUT DAC, Requires DC590

产品详情

DC1546A: Demo Board for LTC2754-16 Quad 16-Bit SoftSpan IOUT DACs.

DC1546A
LTC2754-16: 16-Bit, Quad Serial, SoftSpan, 1LSB INL IOUT DAC, Requires DC590

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC2754的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览