LTC2757
量产具并行 I/O 的 18 位 SoftSpan IOUT DAC
- 产品模型
- 4
产品详情
- 最大 18 位 INL 误差:在整个温度范围内为 ±1LSB
- 可通过编程或引脚搭接提供 6 种输出范围:
- 0V 至 5V、0V 至 10V、–2.5V 至 7.5V、
±2.5V、±5V、±10V
- 0V 至 5V、0V 至 10V、–2.5V 至 7.5V、
- 在整个温度范围内可保证单调
- 低干扰脉冲:1.4nV•s (3V)、3nV•s (5V)
- 18 位稳定时间:2.1μs
- 2.7V 至 5.5V 单电源操作
- 所有编码的恒定基准电流
- 电压控制型偏移和增益修整
- 具所有寄存器回读功能的并行接口
- 清至 0V 或上电复位至 0V (这与输出范围无关)
- 48 引脚 7mm x 7mm LQFP 封装
LTC®2757 是一款 18 位乘法并行输入、电流输出数模转换器,在未做任何调节的情况下,该器件在整个温度范围内提供了完整的 18 位性能 (±1LSB INL 和 DNL 最大值)。所有的性能等级均保证了 18 位单调性。这款 SoftSpan™ DAC 采用 3V 至 5V 单工作电源,并提供了 6 种可通过并行接口来设置的输出范围 (高达 ±10V),也可通过引脚搭接以在一种输出范围内运作。
除了其精准的 DC 规格之外,LTC2757 还提供了超卓的 AC 规格,包括 2.1μs 的全标度稳定时间 (至 1LSB) 和 1.4nV•s 的干扰脉冲。
LTC2757 采用了一个双向输入/输出并行接口,从而实现了任何片内寄存器的回读,包括 DAC 输出范围设定值;而且,一个 CLR 引脚和上电复位电路均把 DAC 输出复位至 0V,而这与输出范围无关。
Applications
- 仪表
- 医疗设备
- 自动测试设备
- 过程控制和工业自动化
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
应用笔记 1
技术文章 1
视频 3
产品选型卡 3
新闻 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC2757ACLX#PBF | 48-Lead LQFP (7mm x 7mm) | ||
LTC2757AILX#PBF | 48-Lead LQFP (7mm x 7mm) | ||
LTC2757BCLX#PBF | 48-Lead LQFP (7mm x 7mm) | ||
LTC2757BILX#PBF | 48-Lead LQFP (7mm x 7mm) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
4月 6, 2021 - 21_0046 Transfer of LQFP and LQFP_EP from AEM to AET |
||
LTC2757ACLX#PBF | 量产 | |
LTC2757AILX#PBF | 量产 | |
LTC2757BCLX#PBF | 量产 | |
LTC2757BILX#PBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
串联基准电压源 1 | ||
LTC6655 | 量产 | 0.25ppm 噪声、低漂移、精准基准系列 |
单通道模数转换器 1 | ||
LTC2379-18 | 量产 | 具 101.2dB SNR 的 18 位、1.6Msps、低功率 SAR ADC |
精密电阻网络 1 | ||
LT5400 | 推荐用于新设计 | 四个匹配的电阻器 |
工具及仿真模型
精密DAC误差预算工具
精密DAC误差预算工具是一种Web应用程序,用于计算精密DAC信号链的直流精度。它可显示整个信号链中的静态误差状况,以快速评估设计利弊。可计算由基准电压源、运算放大器和精密DAC引起的直流误差。
打开工具评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC2757的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论