ADF4213
量产双通道RF/IF PLL频率合成器1.0 GHz /3 GHz
Viewing:
产品详情
- ADF4210: 550 MHz/1.2 GHz
- ADF4211: 550 MHz/2.0 GHz
- ADF4212: 1.0 GHz/2.7 GHz
- ADF4213: 1.0 GHz/3 GHz
- 2.7 V至5.5 V电源供电
- 独立的电荷泵电源(VP)可在3 V系统中提供扩展的调谐电压
- 可编程双模预分频器RF和IF:8/9、16/17、32/33、64/65
- 可编程电荷泵电流
- 三线式串行接口
- 模拟和数字锁定检测
- 快速锁定模式
- 省电模式
ADF4210/ADF4211/ADF4212/ADF4213均为双通道频率合成器,可以用来在无线接收机和发射机的上变频和下变频部分实现本振。这些器件可以为射频(RF)和中频(IF)部分提供LO。上述器件由低噪声数字鉴频鉴相器(PFD)、精密电荷泵、可编程参考分频器、可编程A和B计数器以及双模预分频器(P/P+1)组成。A(6位)、B(12位)计数器与双模预分频器(P/P+1)配合,可实现N分频器(N = BP + A)。此外,15位参考分频数器(R分频器)允许PFD输入端的REFIN频率为可选值。如果频率合成器与外部环路滤波器和电压控制振荡器(VCO)一起使用,则可以实现完整的锁相环(PLL)。所有片内寄存器均通过简单的三线式接口进行控制。这些器件采用3V (±10%)或5 V (±10%)电源供电,不用时可以关断。
参考资料
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
I/Q调制器 1 | ||
ADL5375 | 量产 | 400 MHz 至6 GHz 宽带正交调制器 |
I/Q解调器 1 | ||
ADL5380 | 推荐用于新设计 | 400 MHz 至6000 MHz 正交解调器 |
单/双/三平衡混频器 2 | ||
ADL5801 | 推荐用于新设计 | 高IP3、10 MHz 至6 GHz 有源混频器 |
ADL5802 | 推荐用于新设计 | 双通道、高IP3、100 MHz ~ 6 GHz有源混频器 |
分频器、预分频器和计数器 1 | ||
ADF5001 | 量产 | 4GHz 至18GHz _4分频预分频器 |
精密运算放大器 (Vos<1mV且TCVos<2uV/C) 1 | ||
OP184 | 量产 | 单电源、轨到轨输入/输出运算放大器 |
内部电源开关升压稳压器 1 | ||
ADP1613 | 量产 | 650 kHz /1.3 MHz升压PWM DC-DC开关转换器,电流限值为2.0 A |
正线性稳压器(LDO) 3 | ||
ADP3334 | 不推荐用于新设计 | 高精度、低IQ、500 MA ANYCAP®可调低压差稳压器 |
ADP151 | 量产 | 超低噪声 200 mA CMOS 线性稳压器 |
ADP150 | 量产 | 超低噪声、150 mA CMOS线性调节器 |
工具及仿真模型
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADF4213的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论