ADF4108S

推荐新设计使用

航空航天PLL频率合成器

产品模型
3
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 带宽:7.0 GHz
  • 3.2 V至3.6 V电源
  • 独立的电荷泵电源(VP)可在3.3 V系统中提供扩展的调谐电压
  • 可编程双模预分频器:8/9、16/17、32/33或64/65
  • 可编程电荷泵电流
  • 可编程反冲防回差脉冲宽度
  • 三线式串行接口
  • 模拟和数字锁定检测
  • 硬件和软件关断模式
  • 利用ADIsimPLL可实现环路滤波器设计

ADF4108S
航空航天PLL频率合成器
提问

参考资料

数据手册 1

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADF4108S的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论