MAX16550B

量产

支持12V母线的集成保护IC,具有集成MOSFET、无损电流检测和PMBus接口

业界首款集成MOSFET的30A保护IC

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 三种选项:
    • MAX16550A:30A保护,8A启动
    • MAX16550B:30A保护,16A启动
  • 高密度(4mm x 4.5mm,30A):比传统方案的电路面积小25%
    • 单芯片集成电源、控制和监测
    • 集成功率MOSFET,12 V电源通路上的总电阻为1.9mΩ (RDS(ON),包括封装)
    • 集成无损、高精度电流检测
    • 集成LDO提供VDD电源(1.8V偏置电源)
  • 支持高级系统电源管理 — PMBus/SMBus遥控,具有全面的状态监测和报告
    • 负载电流指示(ILOAD)引脚提供高精度模拟输出电流指示
    • 可编程软启动,限制浪涌电流
    • 利用IC自保护特性提高电源可靠性
      • 极快故障检测和隔离
      • 启动期间VIN至VOUT短路保护
      • 过热保护
  • 三级过流保护
    • 可编程中等OCP
    • 可编程严格OCP提供小于5µs的隔离
    • 失效保护安全OCP提供小于250ns的隔离
MAX16550B
支持12V母线的集成保护IC,具有集成MOSFET、无损电流检测和PMBus接口
MAX16550A/MAX16550B Block Diagram MAX16550A/MAX16550B Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • MAX16550
  • MAX16550A
  • MAX16550B
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
MAXPOWERTOOL002

USB-to-PMBus Interface Dongle for Power Products

产品详情

The MAXPOWERTOOL002# is an interface adapter between a host PC (IBM™-compatible) and Analog Devices' PMBus compatible eval boards for power solutions such as hot swaps, 12V multiphase controllers, and 12V point of load devices. The interface to the host PC is a standard type-A to mini-B USB cable. The interface to the eval board is through a 16-pin ribbon cable that carries the PMBus commands.

The MAXPOWERTOOL002# is intended to be used with Analog Devices’s Digital PowerTool GUI, and it works with the following devices: MAX20751, MAX20754, MAX20710, MAX20730, MAX20743, MAX20734, MAX20796, MAX20810, MAX20815, MAX16550, MAX16545B/C.

eval board
MAX16550EVKIT

MAX16550/MAX16550A/MAX16550B评估套件

特性和优点

  • 高密度(4mm x 4.5mm @ 30A):比传统方案的电路面积小25%
    • 单芯片集成电源、控制和监测
  • 集成功率MOSFET,12 V电源通路上的总电阻为1.9mΩ (RDS(ON),包括封装)
    • 集成无损、高精度电流检测
    • 集成LDO提供VDD电源(1.8V偏置电源)
  • 支持高级系统电源管理 — PMBus/SMBus遥控,具有全面的状态监测和报告
    • 负载电流指示(ILOAD)引脚提供高精度模拟输出电流指示
    • 可编程软启动,限制浪涌电流
  • 在不到5µs内检测和隔离严重过流
  • 在不到250ns内实现失效保护过流(Safe-OCP)检测和隔离
    • 3级可编程过流保护(MAX16550)
    • 启动期间VIN至VOUT短路保护

产品详情

MAX16550家族为保护IC,包含集成低电阻MOSFET和无损电流检测电路,具有SMBus/PMBus™控制和报告。

IC设计用于为系统的12V电源配电、控制、监测和保护提供最优方案。内部LDO为保护IC提供偏置电源电压。

如果未检测到故障,IC开始启动,并设计为提供可控、单调启动。提供可编程软启动缓升和延迟,以限制启动期间的浪涌电流。

IC检测12V系统电源轨的电流、电压和功率,提供多级保护,在检测到故障时快速关断。

Maxim的专利无损电流检测高精度检测电流随负载和温度的变化,提高系统总能源效率,降低功耗。

全时监测输出电压。如果任何时间输出电压下降到低于可编程输出欠压锁定门限,PWRGD信号触发为低电平。如果任何时间输入电压下降到低于可编程输入欠压锁定门限,PWRGD信号触发为低电平。三款IC可通过PMBus设置为提供输入过压保护。默认禁止输入过压保护。通过PMBus使能时,如果输入电压超过可编程过压门限,MOSFET闭锁,并发出故障指示。

评估套件(EV kit)包括已装配并经过测试的印刷电路板,使用MAX16550保护IC实施12V电源配电网络。全部MAX16550特性均可利用该评估套件验证。本手册中讨论的所有主题的更详细解释请参见MAX16550数据手册。

如果对电路板进行修改,相应地替换U7,MAX16550评估套件亦可评估MAX16550A和MAX16550B器件。

应用

  • 240VA
  • 断路器/电子保险丝、热插拔
  • 12V电源上的集成保护IC
  • 服务器、网络、存储、通信设备以及交/直流电源

MAXPOWERTOOL002
USB-to-PMBus Interface Dongle for Power Products
MAXPOWERTOOL002 Image Photo
MAX16550EVKIT
MAX16550/MAX16550A/MAX16550B评估套件
MAX16550EVKIT Board Photo Angle View MAX16550EVKIT Board Photo Top View MAX16550EVKIT Board Photo Bottom View

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max16550b的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览