MAX16545C

量产

12V总线上的集成保护IC,具有集成MOSFET、无损电流检测功能和PMBus接口

业界率先集成MOSFET的60A保护IC

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 高密度(60A为6.5mm × 4mm):不到传统方案电路板面积的25%
    • 单片集成电源、控制和监控功能(集成功率MOSFET,12V电源路径的总电阻为0.95mΩ (RDSON),包括封装)
    • 集成高精度的无损电流检测功能
    • 集成LDO提供VDD电源(1.8V偏置电源)
  • 支持先进的系统电源管理
    • 提供PMBus/SMBus遥测及广泛的状态监控和报告功能
    • 负载电流指示器(ILOAD)引脚提供高精度的模拟输出电流报告
    • 用于浪涌电流限制的可编程软启动
    • 通过IC自保护功能提高电源可靠性
      • 超快的故障检测和隔离功能
      • 启动期间提供VIN至VOUT短路保护
      • 过温保护
    • 三级过流保护
      • 可编程中等OCP
      • 可编程严重OCP提供< 5µs的隔离。
      • 故障安全OCP提供< 250ns的隔离。
MAX16545C
12V总线上的集成保护IC,具有集成MOSFET、无损电流检测功能和PMBus接口
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • MAX16545B
  • MAX16545C
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
MAXPOWERTOOL002

USB-to-PMBus Interface Dongle for Power Products

产品详情

The MAXPOWERTOOL002# is an interface adapter between a host PC (IBM™-compatible) and Analog Devices' PMBus compatible eval boards for power solutions such as hot swaps, 12V multiphase controllers, and 12V point of load devices. The interface to the host PC is a standard type-A to mini-B USB cable. The interface to the eval board is through a 16-pin ribbon cable that carries the PMBus commands.

The MAXPOWERTOOL002# is intended to be used with Analog Devices’s Digital PowerTool GUI, and it works with the following devices: MAX20751, MAX20754, MAX20710, MAX20730, MAX20743, MAX20734, MAX20796, MAX20810, MAX20815, MAX16550, MAX16545B/C.

MAX16545BEVKIT120

MAX16545B/MAX16545C和MAX16543评估套件

特性和优点

  • 12V标称工作电压
  • 高达120A的负载电流能力
  • 可通过电阻配置的过流阈值
  • 可通过电阻配置的欠压闭锁
  • 电源良好输出
  • PMBus配置、控制和监控

产品详情

该评估套件(EV套件)可作为评估12V总线上的Maxim MAX16545B/MAX16545C集成保护IC的参考。MAX16545B/MAX16545C均为断路器保护IC,集成低电阻MOSFET和无损电流检测电路,具有PMBus控制和报告功能。

MAX16545BEVKIT120#装配有两个MAX16543跟随器IC,将总电流能力提高至120A。可以移除一个或两个跟随器IC,以在更小的封装内将总电流能力降低至90A或60A。

通过适当改变外部元件,该评估套件可用于评估Maxim的许多单片热插拔和保护器件,例如MAX16550、MAX16545和MAX16551。

 

应用

  • 12V集成保护IC:断路器、热插拔、浪涌控制
  • 服务器、网络、存储、通信设备和AC/DC电源

MAXPOWERTOOL002
USB-to-PMBus Interface Dongle for Power Products
MAX16545BEVKIT120
MAX16545B/MAX16545C和MAX16543评估套件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX16545C的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览