数据转换器
ADI公司走在半导体行业的前沿,提供广泛的数据转换器产品系列。ADI的数据转换器可在模拟信号和数字信号之间无缝转换,确保优异的性能、出色的能效比、高性价比和紧凑的尺寸。作为数据转换器技术提供商,ADI的产品可随时随地以您所需的方式提供精确、可靠且可重复的性能。ADI数据转换器解决方案广泛部署于数据中心、仪器仪表、通信、能源、医疗健康、电机控制、自动化和航空航天/防务等众多应用。ADI拥有一套全面的
Viewing:

子分类

ADC/DAC组合转换器
ADI公司的ADC和DAC与采用各种配置的其他技术产品相结合,提供全面的软件可配置输入/输出(SWIO)、集成监控和控制组件产品系列。ADI集成解决方案将ADC和DAC与温度传感器、GPIO和电流检测 技术相结合,与分立式方案相比,可节省空间、简化运行,提供系统所需的可配置性、可靠性和可预测性。ADC和DAC组合产品特别适合可配置输入/输出级或外设的通用系统监控,例如电源或系统电压及电流。由于具有通用性、灵活性和可通过软件配置的I/O,ADC和DAC解决方案适用于无线基站、光学收发器、转发器、工业I/O模块应用及系统,如可编程逻辑控制器、控制系统和楼宇控制。
子分类
精密ADC/DAC组合转换器
高速ADC/DAC组合转换器
模数转换器
模数转换器(ADC)可以转换模拟电气信号,用于数据处理。ADI公司拥有丰富的ADC产品系列,可提供符合各种性能、功耗、成本和尺寸需求的产品。ADI公司的数据转换器可在各类应用中实现精确可靠的转换性能, 包括通信、能源、医疗健康、仪器仪表与测量、电机和功率控制、工业自动化和航空航天/防务。ADI公司还提供多种ADC资源,从产品选型到电路设计的各个项目阶段,为工程师提供有力支持。
子分类
电能计量ADC 精密ADC 高速ADC
数模转换器
数模转换器(DAC)可以将数字数据转换为模拟信号,适合各种应用领域。ADI公司拥有丰富的DAC产品系列,涵盖8位至24位产品。ADI DAC面向工业自动化、可编程逻辑控制器、光收发器、数据采集等各种应用,能够提供精确可靠的转换性能和价值。我们的产品系列包括易于使用的集成式输出放大器、可在超宽带宽内生成多载波的动态范围DAC及多种其他DAC,可满足您的各种设计要求。
子分类
直接数字频率合成器 高速DAC 精密DAC
数字电位器
ADI公司的数字电位器产品系列可在广泛的工业温度范围内提供出色的性能。这些紧凑型器件有时也称为数字电位计、RDAC或digiPOT,可用于校准系统容差或动态控制系统参数。AD5123和AD5143等d igiPOT为128/256位调整应用提供一种非易失性解决方案,具有低电阻容差和低温度系数,从而简化了开环应用以及需要容差匹配的应用。
音频与视频编解码器
ADI公司提供全面的音频和视频转换器产品系列,为广泛的应用场景提供经过市场验证的解决方案。无论是用于汽车音响、家庭影院、消费电子设备、个人计算机还是专业音响系统,这些高性能转换器可确保与ADI的SHA RC®和SigmaDSP™产品无缝集成。这些转换器提供多种I/O选项,非常适合需要高可靠性和高互操作性的应用。许多产品已通过汽车应用认证,符合行业的严格要求。

相关工具