LT4239

推荐新设计使用

具有电流监控输出的高电流热插拔控制器

产品模型
1
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 可以安全地插入到带电背板中
  • 宽工作电压范围:4V to 20V
  • 用于大电流应用的双栅极驱动器
  • 耐浪涌电压无保护 TVS
  • 监测 VGS 和 VDS MOSFET 的运行状况
  • 精确 10mV±5% 断路器阈值
  • 负载浪涌的升压模式
  • 电流监视器输出
  • 用于较低 MOSFET RDS(ON)的 12 V 栅极驱动器
  • 可调节的启动和过流故障延迟
  • 输出欠压保护
  • 故障和电源良好输出
  • 16 引脚 4mm × 3mm DFN 封装
LT4239
具有电流监控输出的高电流热插拔控制器
LT4239 Application Circuit LT4239 Pin Configuration LT4239 Performance Graph
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • LT4239
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 lt4239的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览