ADM1281
ADM1281
推荐新设计使用具有 PMBus 接口的热插拔控制器和数字电源及能量监视器
- 产品模型
- 9
Viewing:
产品详情
- ADM1278 的直接替代品
- ±0.3% 精度,IOUT,VIN,VOUT 和温度的 12 位 ADC
- 短路响应时间为 290 纳秒
- 检测到 FET 健康故障时关断
- 恒定功率折返,实现更严格的 FET SOA 保护
- 具有可编程警告和关断阈值的远程温度检测功能
- 电阻可编程 5 mV 至 25 mV VSENSE 限流值
- 可编程启动限流值
- 1% 准确度的 UV、OV 和 PWRGD 阈值
- 分离热插拔和电源监视器输入,以允许额外的外部 ADC 滤波
- 报告一段时间内的电力和能源消耗
- 用于电流、电压和功率的峰值检测寄存器
- PROCHOT 功率调节功能
- PMBus 快速模式兼容接口
- 采用 32 引脚 5 mm x 5 mm LFCSP 封装
ADM1281 是一种高压大电流热插拔控制器,可将该控制器板从带电的背板上安全地卸下或插入。它还具有通过集成的 12 位模数转换器(ADC)回读电流、电压、功率和温度的功能,可使用 PMBus™ 接口进行访问。负载电流是使用内部电流检测放大器来测量的,该放大器通过 HS+ 和 HS− 引脚测量电源路径中检测电阻两端的电压。默认限流值为 20 mV,但如果需要,可以调整此限制。
ADM1281 通过 GATE 引脚控制电源路径中外部 N 沟道 FET 的栅极电压,从而限制流过检测电阻的电流。检测电压以及负载电流维持在预设的最大值以下。ADM1281 通过限制 FET 在电流达到最大值时保持导通的时间来保护外部 FET。该限流时间通过选择连接到 TIMER 引脚的电容器来设置。此外,还采用恒定功率折返方案来控制上电和故障条件下 MOSFET 的功率耗散。可以设置此功率的级别以及定时器调节时间,以确保 MOSFET 保持在安全工作区域(SOA)限制内。
如果发生短路事件,快速内部过流检波器会在 290 纳秒内做出响应并发出信号让栅极关闭。2400 mA 下拉套件确保快速 FET 响应。
ADM1281 具有过压(OV)和欠压(UV)保护功能,可使用 UV 和 OV 引脚上的外部电阻分压器进行编程。可以使用 PWRGD 信号检测输出电源何时有效,并使用 PWGIN 引脚准确监控输出。
ADM1281 采用 32 引脚 LFCSP 封装,带有 RETRY 引脚,可配置为在发生过流故障时自动重试或锁断。
应用
- 服务器
- 电力监控和控制/电力预算
- 电信和数据通信设备
参考资料
数据手册 1
用户手册 2
应用笔记 1
视频 1
器件驱动器 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADM1281-1AACPZ | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm w/ EP) | ||
ADM1281-1AACPZ-RL | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm w/ EP) | ||
ADM1281-1AACPZ-U1 | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm w/ EP) | ||
ADM1281-1ACPZ | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm w/ EP) | ||
ADM1281-1ACPZ-RL | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm w/ EP) | ||
ADM1281-2ACPZ | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm w/ EP) | ||
ADM1281-2ACPZ-RL | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm w/ EP) | ||
ADM1281-3ACPZ | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm w/ EP) | ||
ADM1281-3ACPZ-RL | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
5月 22, 2025 - 25_0139 Die Revision - ADM1281 |
||
ADM1281-1ACPZ | 量产 | |
ADM1281-1ACPZ-RL | 量产 | |
ADM1281-2ACPZ | 量产 | |
ADM1281-2ACPZ-RL | 量产 | |
ADM1281-3ACPZ | 量产 | |
ADM1281-3ACPZ-RL | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
器件驱动器 1
找不到您所需的软件或驱动?
工具及仿真模型
设计工具 1
LTpowerPlay®
LTpowerPlay®是一款功能强大且基于Windows的开发环境,支持凌力尔特的数字电源系统管理(PSM)产品。
打开工具评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADM1281的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论