MAX16550A
MAX16550A
量产支持12V母线的集成保护IC,具有集成MOSFET、无损电流检测和PMBus接口
业界首款集成MOSFET的30A保护IC
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 三种选项:
- MAX16550A:30A保护,8A启动
- MAX16550B:30A保护,16A启动
- 高密度(4mm x 4.5mm,30A):比传统方案的电路面积小25%
- 单芯片集成电源、控制和监测
- 集成功率MOSFET,12 V电源通路上的总电阻为1.9mΩ (RDS(ON),包括封装)
- 集成无损、高精度电流检测
- 集成LDO提供VDD电源(1.8V偏置电源)
- 支持高级系统电源管理 — PMBus/SMBus遥控,具有全面的状态监测和报告
- 负载电流指示(ILOAD)引脚提供高精度模拟输出电流指示
- 可编程软启动,限制浪涌电流
- 利用IC自保护特性提高电源可靠性
- 极快故障检测和隔离
- 启动期间VIN至VOUT短路保护
- 过热保护
- 三级过流保护
- 可编程中等OCP
- 可编程严格OCP提供小于5µs的隔离
- 失效保护安全OCP提供小于250ns的隔离
MAX16550A/MAX16550B为保护IC,包含集成低电阻MOSFET和无损电流检测电路,具有SMBus/PMBus™控制和报告。IC用于为系统的12V电源配电、控制、监测和保护提供最优方案。内部LDO为保护IC提供偏置电源电压。
如果未检测到故障,ICS开始启动,并设计为提供可控、单调启动。提供可编程软启动缓升和延迟,以限制启动期间的浪涌电流。 IC监测12V系统电源轨的电流和电压,提供多级保护,在检测到故障时快速关断。
Maxim的专利无损电流检测高精度检测电流随负载和温度的变化,提高系统总能源效率,降低功耗。
如果任何时间输出电压下降到低于可编程输出欠压锁定门限,PWRGD信号触发为低电平。如果任何时间输入电压下降到低于可编程输入欠压锁定门限,PWRGD信号触发为低电平。
请参见使用MAX16550A/MAX16550B IC的基本应用线路。
应用
- 断路器/电子保险丝、热插拔
- 12V电源上的集成保护IC
- 服务器、网络、存储、通信设备以及交/直流电源
参考资料
产品选型卡 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX16550AGPN+ | 18-LFCSP-4X4.5X0.95 | ||
MAX16550AGPN+T | 18-LFCSP-4X4.5X0.95 |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
8月 20, 2019 - 1776A ASSEMBLY |
||
MAX16550AGPN+ | 量产 | |
MAX16550AGPN+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- MAX16550
- MAX16550A
- MAX16550B
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max16550a的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论