时钟和数据恢复/重定时
时钟和数据恢复/重定时
ADI公司提供面向设备设计的分立式速率、多速率和连续调谐时钟和数据恢复IC,包括城域网络、远程、DWDM和FSO应用。ADI CDR可轻松集成到与协议无关的应用中,无需借助参考时钟,也可自动锁定12.3 Mbps至2.7 Gbps范围内的任意速率输入数据流,同时还能通过I2C接口报告获得的数据速率。
ADI公司提供面向设备设计的分立式速率、多速率和连续调谐时钟和数据恢复IC,包括城域网络、远程、DWDM和FSO应用。ADI CDR可轻松集成到与协议无关的应用中,无需借助参考时钟,也可自动锁定12.3 Mbps至2.7 Gbps范围内的任意速率输入数据流,同时还能通过I2C接口报告获得的数据速率。
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}