ADN2817

量产

连续速率10 Mbps至2.7 Gbps时钟和数据恢复IC,集成高灵敏度限幅放大器

产品模型
3
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 串行数据输入:10 Mbps2.7 Gbps
  • 超过ITU-T抖动要求
  • 集成限幅放大器
    • 灵敏度:5 mV峰峰值(仅ADN2817
  • 可调限幅电平:±100 mV(仅ADN2817
  • 专有双环路时钟恢复架构
  • 可编程LOS检测(仅ADN2817
  • 集成PRBS发生器和检测器
  • 无需参考时钟
  • 失锁指示器
  • 支持双倍数据速率
  • BERMON或采样相位调整选项
  • 速率可选,无需使用参考时钟
  • 通过I2C接口访问可选特性
  • 单电源供电:3.3 V
  • 低功耗
  • 5 mm × 5 mm 32引脚LFCSP

 

 

 

ADN2817
连续速率10 Mbps至2.7 Gbps时钟和数据恢复IC,集成高灵敏度限幅放大器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

EVAL-ADN2817
ADN2817 评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADN2817的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览