光纤控制
searchIcon
banner background image

光纤控制

ADI公司的光纤控制产品系列采用电流镜技术和跨导线性对数放大器,支持各种设计需求。我们的器件可帮助在各种应用中实现光功率监控、先进的跨导线性技术、带电流监控的电压偏置、光吸收测量以及宽范围基带对数压缩。
ADI公司的光纤控制产品系列采用电流镜技术和跨导线性对数放大器,支持各种设计需求。我们的器件可帮助在各种应用中实现光功率监控、先进的跨导线性技术、带电流监控的电压偏置、光吸收测量以及宽范围基带对数压缩。

子分类

archive icon
ADI公司的电流镜为精密、高动态范围、宽可变电源器件,可用于光功率监控、电压偏置与电流监控以及电压至电流转换。我们的电流镜可监控低至3 nA、高至3 mA的电流,具有1%或更佳的线性度。电流动态范围为120 dB或60倍的电流范围,同时我们的器件具有过流保护特性,强制将输入引脚接地,以免器件损坏。在(–40°C至+85°C)温度范围和过程内,该动态范围仅影响该范围下限的10 dB。
Arrow image
ADI公司的电流镜为精密、高动态范围、宽可变电源器件,可用于光功率监控、电压偏置与电流监控以及电压至电流转换。我们的电流镜可监控低至3 nA、高至3 mA的电流,具有1%或更佳的线性度。电流动态范围为120 dB或60倍的电流范围,同时我们的器件具有过流保护特性,强制将输入引脚接地,以免器件损坏。在(–40°C至+85°C)温度范围和过程内,该动态范围仅影响该范围下限的10 dB。