ADN2855

量产

多速率155 Mbps/622 Mbps/1244 Mbps/1250 Mbps突发模式时钟和数据恢复IC,内置解串器

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 串行数据输入
    155.52 Mbps/622.08 Mbps/1244.16 Mbps/1250.00 Mbps
  • 12位采集时间
  • 4位并行LVDS输出接口
  • 取得专利的双环路时钟恢复架构
  • 集成PRBS发生器
  • 字节速率参考时钟
  • 失锁指示器
  • 支持兼容双数据速率(DDR)的FPGA
  • 通过I2C 接口访问可选特性
  • 单电源供电:3.3 V
  • 功耗
    670 mW(典型值,串行输出模式)
    825 mW(典型值,解串器模式)
  • 5 mm × 5 mm、32引脚LFCSP封装
ADN2855
多速率155 Mbps/622 Mbps/1244 Mbps/1250 Mbps突发模式时钟和数据恢复IC,内置解串器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

EVAL-ADN2855
ADN2855评估板

最新评论

近期浏览