光学传感器
光学传感器
ADI公司的光学检测器件以业界较低功耗提供高信噪比,非常适合电池供电应用。我们的产品系列涵盖IC尺寸中较宽的波长范围,波长范围为UV至近IR的1600 nm,适合医疗健康、汽车和工业应用。
ADI公司的光学检测器件以业界较低功耗提供高信噪比,非常适合电池供电应用。我们的产品系列涵盖IC尺寸中较宽的波长范围,波长范围为UV至近IR的1600 nm,适合医疗健康、汽车和工业应用。
子分类
ADI公司的信号链解决方案支持性能出色的飞行时间(ToF)系统,适用于连续波(CW) CMOS和脉冲(CCD)系统。我们的CMOS图像传感器提供出色的高分辨率,与深度计算和处理、激光驱动器、电源管理以及具有参考固件/软件的开发工具相辅相成,可带来更多优势。我们还提供整体ToF模块,大大加速了产品上市,并向各种客户提供经过校准的生产就绪型解决方案。
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}