MAX8510

量产

超低噪声、高PSRR、低压差、120mA线性稳压器

低噪声、低压差、120mA线性稳压器,SC70封装,无需折衷各项指标

产品模型
21
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 节省空间的5引脚SC70封装和TDFN (2mm x 2mm)封装
  • 在100Hz至100kHz带宽内,仅11µVRMS的输出噪声(MAX8510)
  • 在1kHz时,达到78dB的PSRR (MAX8510)
  • 120mA负载时,仅120mV压差
  • 在任何负载下可稳定工作于1µF陶瓷电容
  • 120mA保证输出电流
  • 仅需输入和输出电容(MAX8511)
  • 输出电压:1.5V、1.8V、2.5V、2.6V、2.7V、2.8V、2.85V、3V、3.3V、4.5V (MAX8510/MAX8511)和可调输出电压(MAX8512)
  • 40µA低地电流
  • 优异的负载/输入瞬态响应
  • 过流和热保护
MAX8510
超低噪声、高PSRR、低压差、120mA线性稳压器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
正线性稳压器(LDO) 6
MAX8867 量产 低噪声、低压差、150mA线性稳压器,SOT23封装
MAX8868 量产 低噪声、低压差、150mA线性稳压器,SOT23封装
MAX8877 量产 低噪声、低压差、150mA线性稳压器,引脚兼容于'2982
MAX8882 推荐新设计使用 双路、低噪声、低压差、160mA线性稳压器,SOT23封装
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

eval board
MAX11205PMB1

MAX11205PMB1外设模块

特性和优点

  • 16位满量程分辨率
  • 内部系统时钟
  • 2线串口
  • 板上电压基准(MAX6037,2.5V版本)
  • 经过滤波的供电电源,可选择(通过跳线选择)超低噪声LDO供电
  • 6针Pmod兼容连接器(GPIO)
  • C语言例程
  • 符合RoHS标准
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全组装并经过测试

产品详情

MAX11205PMB1外设模块提供必要的硬件电路,将MAX11205 16位ADC与任何使用Pmod™扩展端口配置为GPIO接口的系统相连接。该IC为超低功耗(工作电流最大值< 300µA)、高分辨率、串行输出ADC。器件具有业内最高的单位功率分辨率,优化用于大动态范围、低功耗应用,例如4mA至20mA工业电流环传感器。IC的电压基准由模块上的MAX6037 (2.5V)提供。可选择(通过跳线选择)经过滤波的主机电源直接为模块供电,或者利用MAX8510超低噪声LDO支持不同供电电源下的器件评估。
有关IC工作的详细信息,请参考MAX11205 IC数据资料。

应用

  • 电池应用
  • 便携式仪表
  • null
  • 定秤

MAX11205PMB1
MAX11205PMB1外设模块

参考电路

MAXREFDES75
MAXREFDES75 参考设计

MAXREFDES75#:集成16位DAC的24位电子秤,提供0至10V输出

特性和优点

  • 比例测量或与高精度电压基准进行比较测量
  • 用户可编程传感器(负载单元)的失调和增益校准
  • 用户可编程DAC的失调和增益校准
  • 用户可编程电压输出范围映射
MAXREFDES75
MAXREFDES75#:集成16位DAC的24位电子秤,提供0至10V输出

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX8510的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论