MAX8882
推荐新设计使用双路、低噪声、低压差、160mA线性稳压器,SOT23封装
双路、低噪声、低压差160mA线性稳压器,SOT23封装
- 产品模型
- 8
产品详情
- 两个采用小型SOT23封装的LDO
- 输出电流高达160mA(每个LDO)
- 40µVRMS输出噪声(MAX8882)
- 80mA负载时的压差为72mV
- 工作电源电流低至165µA
- 62dB PSRR(在100kHz范围内大于56dB)
- 独立的低功耗关断控制(MAX8883)
- 热过载和短路保护
- 输出电流限值
MAX8882/MAX8883双通道、低噪声、低压差线性稳压器采用+2.5V至+6.5V输入电压供电,各提供高达160mA的连续电流。两个版本都提供低输出噪声,并且在80mA时压差低至72mV。MAX8882/MAX8883采用内部P沟道MOSFET调整管设计,可保持165µA的低电源电流(两个LDO均开启),不受负载电流和压差的影响。其他特性包括短路保护和热关断保护。MAX8882具有单路关断输入,并提供外部基准电压源旁路引脚以改善噪声性能。MAX8883包括两个独立的逻辑控制关断输入。MAX8882/MAX8883均采用微型6引脚SOT23封装。
应用
- µP/DSP内核/IO电源
- 蜂窝和PC移动电话
- 数码相机
- 手持式仪器仪表(PDA、掌上型电脑)
- 笔记本电脑
- PDA和掌上型电脑
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX8882EUTA5+ | Small-Outline Transistor Package | ||
MAX8882EUTA5+T | Small-Outline Transistor Package | ||
MAX8882EUTAQ+ | Small-Outline Transistor Package | ||
MAX8882EUTAQ+T | Small-Outline Transistor Package | ||
MAX8882EUTQ5+ | Small-Outline Transistor Package | ||
MAX8882EUTQ5+T | Small-Outline Transistor Package | ||
MAX8882XEUTA5+ | Small-Outline Transistor Package | ||
MAX8882XEUTA5+T | Small-Outline Transistor Package |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
2月 5, 2015 - 1370_CANCELLATION ASSEMBLY |
||
MAX8882EUTA5+T | 量产 | |
MAX8882EUTAQ+ | 量产 | |
11月 1, 2021 - 2209 ASSEMBLY |
||
MAX8882XEUTA5+ | 量产 | |
MAX8882XEUTA5+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
产品 1 | ||
MAX8862 | 低成本、低压差、双线性稳压器 |
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max8882的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论