MAX8868
量产低噪声、低压差、150mA线性稳压器,SOT23封装
业内压差最低的SOT23、低噪声、150mA稳压器
- 产品模型
- 11
产品详情
- 低输出噪声:30µVRMS
- 50mA输出时的压差低至55mV(150mA输出时为165mV)
- 空载电源电流低至85µA
- 工作电源电流低至100µA(即使在压差条件下)
- 热过载和短路保护
- 电池反接保护
- 输出电流限值
- 预设输出电压(±1.4%精度)
- 逻辑控制关断电流:10nA
MAX8867/MAX8868低噪声、低压差线性稳压器采用2.5V至6.5V输入电压供电,提供高达150mA的电流。这些器件的典型输出噪声仅为30µVRMS,150mA时的典型压差仅为165mV。输出电压预设为2.5V至5.0V范围内的电压,增量为100mV。除BP引脚外,MAX8867和MAX8868与MAX8863和MAX8864引脚兼容。
MAX8867/MAX8868采用内部P沟道MOSFET调整管设计,可保持100µA的低电源电流,不受负载电流和压差的影响。其他特性包括10nA逻辑控制的关断模式、短路和热关断保护以及电池反接保护。MAX8868还具有自动放电功能,当器件处于关断模式时,可主动将输出电压放电至地。两款器件均采用常规和薄型5引脚SOT23封装。
应用
- 手机
- 无线电话
- 电子规划器
- 手持式仪器仪表(PDA、掌上型电脑)
- 调制解调器
- 掌上型电脑
- PCMCIA卡
- PCS电话
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX8868EUK25+ | Small-Outline Transistor Package | ||
MAX8868EUK25+T | Small-Outline Transistor Package | ||
MAX8868EUK28+ | Small-Outline Transistor Package | ||
MAX8868EUK28+T | Small-Outline Transistor Package | ||
MAX8868EUK30+ | Small-Outline Transistor Package | ||
MAX8868EUK32+ | Small-Outline Transistor Package | ||
MAX8868EUK32+T | Small-Outline Transistor Package | ||
MAX8868EUK33+ | Small-Outline Transistor Package | ||
MAX8868EUK33+T | Small-Outline Transistor Package | ||
MAX8868EUK50+ | Small-Outline Transistor Package | ||
MAX8868EUK50+T | Small-Outline Transistor Package |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
2月 4, 2015 - 1341_CANCELLATION ASSEMBLY |
||
MAX8868EUK25+ | 量产 | |
MAX8868EUK25+T | 量产 | |
MAX8868EUK28+T | 量产 | |
MAX8868EUK30+ | 量产 | |
MAX8868EUK32+ | 量产 | |
MAX8868EUK33+ | 量产 | |
MAX8868EUK33+T | 量产 | |
MAX8868EUK50+ | 量产 | |
MAX8868EUK50+T | 量产 | |
1月 11, 2021 - 1703RN ASSEMBLY |
||
MAX8868EUK30+ | 量产 | |
MAX8868EUK32+ | 量产 | |
MAX8868EUK32+T | 量产 | |
MAX8868EUK33+ | 量产 | |
MAX8868EUK33+T | 量产 | |
MAX8868EUK50+ | 量产 | |
MAX8868EUK50+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max8868的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论