专为 ADI 中国客户提供的在线购买渠道
正品一片起售、人民币结算系统
LT8301
推荐用于新设计集成65V/1.2A开关的42VIN微功耗非光学隔离反激式转换器
- 产品模型
- 18
产品详情
- 2.7 至 42V 输入电压范围
- 1.2A、65V 内部 DMOS 电源开关
- 低静态电流:
- 100μA (在睡眠模式)
- 350μA (在运行模式)
- 在重负载条件下执行边界模式运作
- 在轻负载条件下执行突发模式 (Burst Mode®) 操作
- 最小负载低于完整输出的 0.5% (典型值)
- VOUT 采用单个外部电阻器来设定
- 无需借助变压器第三绕组或光隔离器来实现稳压
- 准确的 EN/UVLO 门限和迟滞
- 内部补偿和软起动
- 输出短路保护
- 5 引脚TSOT-23 封装
LT®8301 是一款微功率、隔离型反激式转换器。通过直接从原边反激波形对隔离式输出电压进行采样,该器件无需借助第三个绕组或光隔离器来实现稳压。输出电压利用单个外部电阻器来设置。内部补偿和软起动进一步减少了外部组件数目。边界模式操作提供了一种具有卓越负载调节性能的小型磁性解决方案。低纹波突发模式操作可在轻负载条件下保持高效率,同时较大限度地抑制输出电压纹波。LT8301 将一个1.2A、65V DMOS 电源开关与所有的高电压电路和控制逻辑电路集成在一个 5 引脚ThinSOT™ 封装之中。
LT8301 可在一个2.7V 至42V 的输入电压范围内工作,并输送高达6W 的隔离输出功率。由于具有高集成度并运用了边界和低纹波突发模式,因而为隔离式供电提供了一款使用简单、组件数少和高效率的应用解决方案。
应用
- 隔离型电信、汽车、工业和医疗电源
- 隔离型辅助/ 内务处理电源
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
应用笔记 2
技术文章 6
视频 4
解决方案设计及宣传手册 2
产品选型卡 1
新闻 1
非常见问题 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LT8301ES5#TRMPBF | 5-Lead TSOT-23 | ||
LT8301ES5#TRPBF | 5-Lead TSOT-23 | ||
LT8301ES5#WTRMPBF | 5-Lead TSOT-23 | ||
LT8301ES5#WTRPBF | 5-Lead TSOT-23 | ||
LT8301HS5#TRMPBF | 5-Lead TSOT-23 | ||
LT8301HS5#TRPBF | 5-Lead TSOT-23 | ||
LT8301HS5#WTRMPBF | 5-Lead TSOT-23 | ||
LT8301HS5#WTRPBF | 5-Lead TSOT-23 | ||
LT8301IS5#TRMPBF | 5-Lead TSOT-23 | ||
LT8301IS5#TRPBF | 5-Lead TSOT-23 | ||
LT8301IS5#WTRMPBF | 5-Lead TSOT-23 | ||
LT8301IS5#WTRPBF | 5-Lead TSOT-23 | ||
LT8301JS5#TRMPBF | 5-Lead TSOT-23 | ||
LT8301JS5#TRPBF | 5-Lead TSOT-23 | ||
LT8301JS5#WTRMPBF | 5-Lead TSOT-23 | ||
LT8301JS5#WTRPBF | 5-Lead TSOT-23 | ||
LT8301MPS5#TRMPBF | 5-Lead TSOT-23 | ||
LT8301MPS5#TRPBF | 5-Lead TSOT-23 |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
4月 11, 2019 - 19_0067 Notification of Wafer Fab Location Change for 0.35 BCD Process |
||
LT8301ES5#TRMPBF | 量产 | |
LT8301ES5#TRPBF | 量产 | |
LT8301ES5#WTRMPBF | 量产 | |
LT8301ES5#WTRPBF | 量产 | |
LT8301HS5#TRMPBF | 量产 | |
LT8301HS5#TRPBF | 量产 | |
LT8301HS5#WTRMPBF | 量产 | |
LT8301HS5#WTRPBF | 量产 | |
LT8301IS5#TRMPBF | 量产 | |
LT8301IS5#TRPBF | 量产 | |
LT8301IS5#WTRMPBF | 量产 | |
LT8301IS5#WTRPBF | 量产 | |
LT8301MPS5#TRMPBF | 量产 | |
LT8301MPS5#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
LT8302 LT8302-3 |
具有 65V/3.6A 开关的 42VIN 微功率 No-Opto 隔离型反激式转换器 |
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LT8301
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。