MAX9938
量产1µA、4焊球UCSP/SOT23封装、高精度电流检测放大器
业内尺寸最小的电流检测放大器:1mm x 1mm、ICC < 1µA、VOS < 500µV、增益误差< 0.5%
- 产品模型
- 18
产品详情
- 1µA (最大值)超低电源电流
- 500µV (最大值)低输入失调电压
- 增益误差< 0.5% (最大值)
- 输入共模:+1.6V至+28V
- 电压输出
- 4种增益版本
- 25V/V (MAX9938T)
- 50V/V (MAX9938F)
- 100V/V (MAX9938H)
- 200V/V (MAX9938W)
- 微型、1mm x 1mm x 0.6mm、4焊球UCSP、5引脚SOT23封装或2mm x 2mm x 0.8mm、6引脚µDFN封装
MAX9938为高精度高边电流检测放大器,VOS小于500µV (最大值)、增益误差小于0.5% (最大值),具有1µA超低静态电流。MAX9938采用微型1mm x 1mm UCSP™封装或5引脚SOT23封装,该器件非常适合要求高精度、低静态电流和小尺寸的笔记本电脑、蜂窝电话、PDA以及其它电池供电的便携产品。
MAX9938具有1.6V至28V输入共模电压范围。这些电流检测放大器具有一路电压输出,提供四种增益版本:25V/V (MAX9938T)、50V/V (MAX9938F)、100V/V (MAX9938H)和200V/V (MAX9938W)。
四个增益版本允许灵活选择不同阻值的外部检流电阻。500µV (最大值)超低输入失调电压允许采用25mV至50mV的满幅VSENSE电压,从而在整个电流测量范围内保持极低压降。
MAX9938提供微型4焊球UCSP (1mm x 1mm x 0.6mm)封装、5引脚SOT23封装和6引脚µDFN (2mm x 2mm x 0.8mm)封装,工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围。
应用
- 蜂窝电话
- 笔记本电脑
- PDA
- 便携式/电池供电系统
- 电源管理系统
参考资料
数据手册 1
设计笔记 3
技术文章 3
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX9938FEBS+G45 | Wafer-Level Package 2x2 Bump, Full Array | ||
MAX9938FEBS+TG45 | Wafer-Level Package 2x2 Bump, Full Array | ||
MAX9938FELT+ | Micro Dual Flatpack No Lead | ||
MAX9938FELT+T | Micro Dual Flatpack No Lead | ||
MAX9938FEUK+ | Small-Outline Transistor Package | ||
MAX9938FEUK+T | Small-Outline Transistor Package | ||
MAX9938HEBS+G45 | Wafer-Level Package 2x2 Bump, Full Array | ||
MAX9938HEBS+TG45 | Wafer-Level Package 2x2 Bump, Full Array | ||
MAX9938HEUK+ | Small-Outline Transistor Package | ||
MAX9938HEUK+T | Small-Outline Transistor Package | ||
MAX9938TEBS+G45 | Wafer-Level Package 2x2 Bump, Full Array | ||
MAX9938TEBS+TG45 | Wafer-Level Package 2x2 Bump, Full Array | ||
MAX9938TEUK+ | Small-Outline Transistor Package | ||
MAX9938TEUK+T | Small-Outline Transistor Package | ||
MAX9938WEBS+G45 | Wafer-Level Package 2x2 Bump, Full Array | ||
MAX9938WEBS+TG45 | Wafer-Level Package 2x2 Bump, Full Array | ||
MAX9938WEUK+ | Small-Outline Transistor Package | ||
MAX9938WEUK+T | Small-Outline Transistor Package |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
7月 19, 2016 - 1594_AMENDED ASSEMBLY |
||
MAX9938FEBS+TG45 | 量产 | |
MAX9938HEBS+TG45 | 量产 | |
MAX9938TEBS+TG45 | 量产 | |
MAX9938WEBS+TG45 | 量产 | |
12月 8, 2015 - 1594_PRE-PCN WAFER FAB |
||
MAX9938FEBS+TG45 | 量产 | |
MAX9938HEBS+TG45 | 量产 | |
MAX9938TEBS+TG45 | 量产 | |
MAX9938WEBS+TG45 | 量产 | |
2月 4, 2015 - 1341_CANCELLATION ASSEMBLY |
||
MAX9938FEUK+ | 量产 | |
MAX9938FEUK+T | 量产 | |
MAX9938HEUK+ | 量产 | |
MAX9938HEUK+T | 量产 | |
MAX9938TEUK+ | 量产 | |
MAX9938TEUK+T | 量产 | |
MAX9938WEUK+ | 量产 | |
MAX9938WEUK+T | 量产 | |
1月 11, 2021 - 1703RN ASSEMBLY |
||
MAX9938WEUK+ | 量产 | |
MAX9938WEUK+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
SPICE 模型 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX9938的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论