直流误差计算器简化检流放大器的优化
摘要
This article describes a systematic approach for calculating the total DC error budget of a current-sense amplifier (CSA). The individual sources of error are discussed and a method for estimating the total error budget is presented. Finally, a step-by-step process explains how to use calculator software, developed to help quickly compute the total error of the selected CSA.
概述
检流放大器的误差源
输入失调电压

图1. 输出电压与采样电压的对应关系确定失调电压。
![]() |
(式1) |
ERRORVOS = G × VOS | (式2) |
增益误差
![]() |
(式3) |
![]() |
(式4) |
![]() |
(式5) |
增益非线性
共模抑制比
![]() |
(式6) |
ERRORCMRR = G × Maximum [Abs Value (Min VCM - Data Sheet VCM), Abs Value (Max VCM - Data Sheet VCM)] × 10-CMRR/20 | (式7) |
数据手册VCM = 数据手册中确定CSA的增益误差和失调误差时的共模电压。
最小VCM = 施加在用户电路中的最小共模电压
最大VCM = 施加在用户电路中的最大共模电压
电源抑制比
ERRORPSRR = G × Maximum [Abs Value (Min VDD - Data Sheet VDD), Abs Value (Max VDD - Data Sheet VDD)] × 10-PSRR/20 | (式8) |
数据手册VDD = 数据手册中确定CSA增益误差和失调误差特性时的电源电压。
最小VDD = 作用在用户电路中的最小电源电压
最大VDD = 作用在用户电路中的最大电源电压
检流电阻误差
![]() |
(式9) |
输出电阻误差
电流输出型CSA,如MAX9934,通常采用一个负载电阻将输出电流转换成电压。电流输出有着明显优势:多个CSA可复用同一负载电阻;另外,如果把输出电阻端接到ADC的地,电流输出架构可以使CSA对地线干扰具有较强的抑制能力。但在计算整体误差时必需考虑输出电阻误差,输出电阻引入的误差如下:
![]() |
(式10) |
估算系统误差
![]() |
(式11) |
![]() |
(式12) |
电流检测误差计算器
检流误差估算计算器的使用
- 输入触发点 = 50A (单向)
- 检流电阻误差 = 0.5%
- 检流电阻 = < 1mΩ
- 电源电压范围 = 4.5V - 5.5V
- 输入共模电压范围 = 12V - 18V
- 总误差预算 = < 2%,这意味着CSA增益误差< 2%,失调误差VOS < 1mV,因为每项误差不能超过总误差。
第一步、参数搜索
第二步、检流误差计算器输入

图2. 用户进入的输入字段。
第三步、验证数据手册规格

图3. 计算器从所选CSA数据手册自动收集相关参数。
第四步、数据手册参数调整

查看详细图片(PDF,1.3MB)
图4. 器件某项条件不满足时,产生的错误提示信息。

查看详细图片(PDF,1.1MB)
图5. 所选CSA的误差估算。
第五步、选择不同的CSA
Table 1. Total Error Budget Computed Using the Calculator | |||
Part | Total Error (%) | Conditions | |
T = 25°C | T = -40°C to +85°C | ||
MAX9922 | 0.64 | 0.79 | Gain = 60 |
MAX9918 | 1.13 | 1.93 | Gain = 60 |
MAX9929F | 1.39 | 3.45 | — |
MAX4080S | 1.43 | 2.55 | — |
MAX4373F | 2.84 | 6.18 | — |
MAX4172 | — | 2.57 | O/P termination = 6kΩ |
总结
关于作者
关联至此文章
产品
双向、高边、电流检测放大器,内置电压基准
单/双/四路、高边电流检测放大器,内部设定增益
-20V至+75V输入范围、高精度单/双向电流检测放大器
1µA、4焊球UCSP/SOT23封装、高精度电流检测放大器
高边功率、电流监测器
汽车检流放大器,提供电池反向保护
单/双/四路、高边电流检测放大器,内部设定增益
36V、高精度、低功耗、90µA双运放
低成本、SC70封装、电压输出、高边电流检测放大器
低成本、高精度、高边电流检测放大器
-0.1V至+28V输入范围、微功耗、单/双向电流检测放大器
1µA、µDFN/SC70封装、用于锂离子电池的高精度电流检测放大器
76V、高边、电流检测放大器,带有电压输出
低成本、微功耗、高侧电流检测放大器+比较器+基准电压源IC
1µA、4焊球UCSP/SOT23封装、高精度电流检测放大器
高边功率、电流监测器
高精度、低电压电流检测放大器,为多路架构提供电流输出和片选
-0.1V至+28V输入范围、微功耗、单/双向电流检测放大器
-20V至+75V输入范围、高精度单/双向电流检测放大器
-20V至+75V输入范围、高精度单/双向电流检测放大器
低成本、微功耗、高边电流检测放大器 + 比较器 + 电压基准IC
76V、高边、电流检测放大器,带有电压输出
双向、高边、电流检测放大器,内置电压基准
低成本、UCSP/SOT23封装、微功耗、高边电流检测放大器,带有电压输出
超高精度、高边电流检测放大器
低成本、微功耗、高边电流检测放大器 + 比较器 + 电压基准IC
超高精度、高边电流检测放大器
双向、高边、电流检测放大器,内置电压基准
单/双/四路、高边电流检测放大器,内部设定增益
双向、高边、电流检测放大器,内置电压基准
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}