MAX8902B
量产低噪声500mA LDO稳压器,2mm x 2mm TDFN封装
低噪声、低压差、高PSRR、500mA线性稳压器,采用2mm x 2mm TDFN封装
- 产品模型
- 5
产品详情
- 1.7V至5.5V输入电压范围
- 0.6V至5.3V输出电压范围
- 10Hz至100kHz频带内输出噪声为16µVRMS
- 80µA电源电流
- 5kHz时具有92dB PSRR
- 确保500mA输出电流
- 在整个负载、输入电源和温度范围内具有±1.5%的输出电压精度
- 500mA负载时压差仅为100mV (最大值)
- 关断模式下电源电流< 1µA
- 700mA短路保护
- 热过载保护
- 输出至输入反向保护
- 2mm x 2mm x 0.8mm TDFN封装
MAX8902A/MAX8902B低噪声、线性稳压器能够提供高达500mA的输出电流,在100kHz带宽内输出噪声仅为16µVRMS。这两款稳压器能够在较宽的输入范围内保持输出电压稳定,满负荷状态下仅需100mV的输入至输出压差裕量。
该系列LDO具有典型值为80µA的低电源电流,与负载电流和压差无关。稳压器控制电路包括可编程软启动电路、短路保护、反向电流保护和热过载保护功能。其它特性包括关断输入和电源就绪输出(仅MAX8902B)。
MAX8902A通过SELA和SELB输入将输出电压设置为1.5V、 1.8V、 2.0V、 2.5V、3.0V、 3.1V、 3.3V、 4.6V或4.7V。通过外部电阻分压器,MAX8902B的输出电压可在0.6V至5.3V范围内调节。
应用
- MP3和便携式媒体播放器
- 笔记本电脑
- 智能电话
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
技术文章 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX8902BATA+ | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad | ||
MAX8902BATA+T | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad | ||
MAX8902BATA+TGH7 | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad | ||
MAX8902BATA/V+ | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad | ||
MAX8902BATA/V+T | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
3月 9, 2023 - 2276A WAFER FAB |
||
MAX8902BATA+ | 量产 | |
MAX8902BATA+T | 量产 | |
MAX8902BATA+TGH7 | 量产 | |
6月 20, 2016 - 1612 ASSEMBLY |
||
MAX8902BATA+ | 量产 | |
MAX8902BATA+T | 量产 | |
MAX8902BATA+TGH7 | 量产 | |
4月 3, 2023 - 2276B WAFER FAB |
||
MAX8902BATA/V+ | 量产 | |
MAX8902BATA/V+T | 量产 | |
6月 18, 2021 - 2161 ASSEMBLY |
||
MAX8902BATA/V+ | 量产 | |
MAX8902BATA/V+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件评估套件
参考电路
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX8902B的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论