MAX8632
量产集成DDR电源方案,适用于台式机、笔记本电脑和图形卡
- 产品模型
- 2
产品详情
MAX8632内部集成了一路用于产生VDDQ的同步buck PWM控制器,一路用于产生VTT源出和吸入电流的LDO线性稳压器以及一路用于产生VTTR的10mA基准输出缓冲器。Buck控制器驱动两个外部n沟道MOSFET,可由2V至28V的输入电压产生低至0.7V的输出电压和高达15A的输出电流。LDO能吸收、源出高达1.5A的连续电流和3A的峰值电流。LDO输出和10mA基准缓冲器输出都能跟踪REFIN电压。这些特性使得MAX8632非常适合为台式机、笔记本电脑以及图形卡中的DDR存储器供电。
MAX8632的PWM控制器采用Maxim独有的Quick-PWM™架构,具有高达600kHz的可编程开关频率。这个控制器方案可轻松实现宽范围的输入/输出电压比,并能提供100ns的负载瞬态响应,同时保持较高的效率和相对稳定的开关频率。MAX8632具有完全可编程的UVP/OVP和跳频模式选项,适用于便携式产品。跳频模式在轻载状态下有助于提高效率。
VTT和VTTR输出能够以1%的精度跟踪VREFIN/2。LDO稳压器的宽频带允许在没有大容量电容的情况下提供良好的瞬态响应,因而,降低了成本和尺寸。
Buck控制器和LDO稳压器具有独立的电流限制。通过监视低边MOSFET的漏-源压降实现可调节、无损、折返式限流。另外,器件内置过压和欠压保护电路。一旦解除过流故障,允许调节器开启软启动过程。可大大降低短路期间的功耗。利用/SHDN输入和/STBY输入,MAX8632可实现灵活的上电顺序和待机电源管理,支持所有的DDR工作状态。
MAX8632采用小尺寸5mm x 5mm,28引脚、薄型QFN封装。
应用
- DDR I与DDR II存储器电源
- 台式计算机
- 游戏控制台
- 图形卡
- 网络
- 笔记本电脑与台式笔记本
- RAID
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
技术文章 3
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX8632ETI+ | 28-LFCSP-5X5X0.75 | ||
MAX8632ETI+T | 28-LFCSP-5X5X0.75 |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
6月 20, 2016 - 1612 ASSEMBLY |
||
MAX8632ETI+ | 量产 | |
MAX8632ETI+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
DDR/QDR存储器/总线端接 1 | ||
MAX1917 | 量产 | 跟踪、可吸入/源出电流、同步buck控制器,用于DDR存储器及端接电源 |
产品 1 | ||
MAX8539 | 双路同步buck控制器,用于负载点、跟踪和DDR存储器供电 | |
多个输出降压调节器 1 | ||
MAX8537 | 量产 | 双路同步buck控制器,用于负载点、跟踪和DDR存储器供电 |
内部电源开关降压稳压器 1 | ||
MAX1809 | 量产 | 3A、1MHz、DDR存储器端接电源 |
外部电源开关降压控制器 2 | ||
MAX8553 | 量产 | 4.5V至28V输入、同步PWM buck控制器,适合DDR端接和负载点应用 |
MAX1957 | 量产 | 低成本、高频、电流模式PWM buck控制器 |
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX8632的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论