MAX8539
双路同步buck控制器,用于负载点、跟踪和DDR存储器供电
产品详情
- MAX8537/MAX8539:完整的DDR电源
- MAX8538:双路非跟踪控制器
- 反相(MAX8537/MAX8538)或者同相(MAX8539)工作
- 4.5V至23V宽输入范围(外加5V电源时可工作于最低至1.8V输入)
- 跟踪电源保证VTT = VTTR = 1/2 VDDQ
- 可调输出从0.8V至3.6V,1%精度
- VTTR参考可供出和吸收高达15mA
- 200kHz至1.4MHz可调开关频率
- 全陶瓷设计
- 效率>90%
- 单独的 POK_和EN_
- 每个输出具有可调的软启动和软关断
- 无损、可调节、打嗝式电流限制
- 输出过压保护
- 28引脚QSOP封装
MAX8537/MAX8539控制器为双数据速率(DDR)和组合器电源提供了一个完整的电源管理方案。MAX8537和MAX8539分别配置为反相和同相DDR电源工作模式,产生三个输出:主存储器电压(VDDQ)、跟踪吸收/供出终结电压(VTT)和终结参考电压(VTTR)。MAX8538配置为双组反相控制器,适用于负载点电源。每个buck控制器能够供出和吸收高达25A电流,终结基准能够提供15mA输出。
MAX8537/MAX8538/MAX8539使用恒定频率电压模式结构,工作频率为200kHz至1.4MHz。内部高带宽(25MHz)运放用作误差放大器调节输出电压。提供快速瞬态响应,减少了输出电容的数量。全N沟道FET设计优化了效率和成本。MAX8537/MAX8538/MAX8539具有1%精密基准。MAX8537/MAX8539中的第二个同步buck控制器和VTTR放大器为VTT和VTTR产生1/2 VDDQ电压,并以±1%的精度跟踪VDDQ。
这些控制器使用高侧电流检测结构限流。利用ILIM引脚,用户可以根据不同的负载电流和RDSON组合,调解无损电流限。作为另外一种选择,为了提供更精确的过流保护,还可以使用一个与高侧FET串联的检流电阻。当输出电压超过设定值的17%时,过压保护功能锁定高侧MOSFET为关断状态,锁定低侧MOSFET为开通状态。单独使能、电源就绪和软启动功能提高了设计的灵活性。
应用
- 宽带路由器
- DDR存储器电源
- 网络系统
- 笔记本电脑与台式笔记本
- 高级VGA卡组合电源
- DSP核供电电源
- RAMBUS存储器电源
- 服务器与存储系统
- xDSL调制解调器和路由器
参考资料
硬件生态系统
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX8539的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论