MAX1809

量产

3A、1MHz、DDR存储器端接电源

产品模型
3
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 输出/灌入3A电流
  • ±1%的输出精度
  • 高达1MHz的开关频率
  • 93%的效率
  • 内置PMOS/NMOS开关
    • VIN = 4.5V时具有90mΩ/70mΩ导通电阻
    • 在VIN = 3V时具有110mΩ/80mΩ导通电阻
  • 1.1V至VIN可调节输出电压
  • 3V至5.5V输入电压范围
  • <1µA关断电流
  • 可编程固定断开时间
  • 热关断
  • 可调节软启动限制浪涌电流
  • 输出短路保护
MAX1809
3A、1MHz、DDR存储器端接电源
MAX1809:典型工作电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX1809EVKIT

MAX1809评估板

特性和优点

  • ±3A输出电流
  • 高达1MHz的开关电流
  • 高达93%的效率
  • 同步整流提高效率
  • 输出电压范围:+1.1V至VIN
  • +3V至+5.5V输入电压范围
  • 低于1µA (典型值)的IC关断电流
  • 表贴结构
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX1809评估板(EV kit)输入电压范围为+3V至+5.5V,提供+1.1V输出电压。它能够输出或灌入高达3A的电流。MAX1809是一款内部整流、最高工作频率可达1MHz的降压型开关转换器,大大减少了外部元件。该器件采用电阻可编程、固定断开时间的电流工作模式,可获得更好的负载瞬态响应,并可保持93%的转换效率。

应用

  • 有源端接总线(MAX1993)
  • DDR存储器端接(MAX1993)

MAX1809EVKIT
MAX1809评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max1809的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览