MAX8553

量产

4.5V至28V输入、同步PWM buck控制器,适合DDR端接和负载点应用

4.5V至28V输入、同步PWM降压控制器,适合DDR端接和负载点应用,提供快速瞬态响应

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 高达25A的输出电流能力
  • Quick-PWM控制结构提供快速的环路响应
  • 高达95%的效率
  • 4.5V至28V输入电压范围
  • 无需外部偏置电源
  • 0至3.6V输入REFIN电压范围(MAX8553)
  • 自动设置VTT和VTTR至±1% 1/2 VREFIN- (MAX8553)
  • 极低的0.6V反馈门限电压(MAX8554)
  • 200kHz/300kHz/400kHz/550kHz可选开关频率
  • 可调的折返电流限制
  • 过压保护
  • 数字软启动
MAX8553
4.5V至28V输入、同步PWM buck控制器,适合DDR端接和负载点应用
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
DDR/QDR存储器/总线端接 1
MAX1917 量产 跟踪、可吸入/源出电流、同步buck控制器,用于DDR存储器及端接电源
外部电源开关降压控制器 1
MAX1954 量产 低成本、高频、电流模式PWM buck控制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX8553的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览