MAX8599

最后购买期限

低压差、宽输入电压范围、降压型控制器

产品模型
1
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 具有> 99.5%占空比的低压差输出
  • 无损耗高边电流限制
  • 4.5V至28V宽输入电压范围
  • 具有可调偏移的动态输出电压调整(MAX8597)
  • 用于正、负电源轨的远端电压检测(MAX8597)
  • 通过REFIN跟踪输出(MAX8597)
  • 200kHz至1.4MHz可调开关频率
  • 可调软启动
  • 预偏置启动
  • 使能和电源就绪功能(MAX8598/MAX8599)用于灵活的上电顺序
  • 25MHz误差放大器
  • 可调节的打嗝电流限制用于输出短路保护
  • 输出过压保护(MAX8599)
  • 小型、低轮廓薄型QFN封装
  • MAX8599
    低压差、宽输入电压范围、降压型控制器
    提问

    参考资料

    了解更多

    软件资源

    找不到您所需的软件或驱动?

    申请驱动/软件

    硬件生态系统

    部分模型 产品周期 描述
    DDR/QDR存储器/总线端接 1
    MAX1917 量产 跟踪、可吸入/源出电流、同步buck控制器,用于DDR存储器及端接电源
    PowerPath、理想二极管和负载开关 3
    MAX8535 量产 “或”逻辑MOSFET控制器,带有快速故障隔离功能,适用于冗余电源
    MAX8536 量产 “或”逻辑MOSFET控制器,带有快速故障隔离功能,适用于冗余电源
    MAX8585 量产 “或”逻辑MOSFET控制器,带有快速故障隔离功能,适用于冗余电源
    Modal heading
    添加至 myAnalog

    将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

    创建新项目

    评估套件

    MAX8597EVKIT

    MAX8597/MAX8598/MAX8599评估板

    特性和优点

  • 低压差,占空比> 99.5%
  • 无损耗高端电流限制
  • 动态输出调整
  • 输出短路保护,带有可调打嗝式电流限
  • 预偏置软启动
  • 可调软启动
  • 电源就绪输出
  • 小型、扁平薄型QFN封装
  • 经过完全安装和测试
  • 产品详情

    MAX8597评估板(EV kit)用于演示MAX8597/MAX8598/MAX8599降压DC-DC控制器应用电路的功能。评估板包括两部分电路。MAX8597电路演示用于直流风扇控制的压控电源,最大电流达到10A。该电路可接受10.8V至13.2V的输入,根据VADJ输入产生6V至12V的输出。MAX8598/MAX8599电路演示负载点电源的功能。电路可接受10.8V至13.2V的输入,1.2V输出,电流达到20A。

    采用所提供的元件,MAX8597电路开关频率达到600kHz,效率高达97%。MAX8598/MAX8599电路已经安装了MAX8599。采用所提供的元件,开关频率达到500kHz,效率高达87%。采用相同的外部元件,该电路也可用来评估MAX8598。该评估板经过了完全安装和测试。

    应用

    • 芯片组供电
    • 非隔离型电源模块
    • 跟踪电源(MAX8597)
    • 变速直流风扇电源(MAX8597)

    MAX8597EVKIT
    MAX8597/MAX8598/MAX8599评估板

    最新评论

    需要发起讨论吗? 没有关于 MAX8599的相关讨论?是否需要发起讨论?

    在EngineerZone®上发起讨论

    近期浏览