MAX8535

量产

“或”逻辑MOSFET控制器,带有快速故障隔离功能,适用于冗余电源

结构简单的小尺寸、“或”逻辑MOSFET控制器,提供快速反向电流保护

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 简单、高集成度且廉价的“或” MOSFET控制器
  • “或” MOSFET驱动12V (MAX8535/MAX8585)和3.3V或5V (MAX8536)电源总线
  • 消除了“或”二极管功耗和反向漏电流
  • 为高可靠性系统提供N + 1冗余电源功能
  • 1µs内隔离故障电源与输出总线
  • 反向电流检测
  • 可编程软启动
  • 逻辑使能输入
  • 可调过压和欠压门限
  • 故障指示输出
  • 节省空间的8引脚µMAX封装
MAX8535
“或”逻辑MOSFET控制器,带有快速故障隔离功能,适用于冗余电源
MAX8535、MAX8536、MAX8585:典型工作电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

MAX8536EVKIT

MAX8536评估板

特性和优点

  • 为5V和3.3V总线提供故障电源隔离
  • 消除了ORing二极管功耗
  • 反向电流检测
  • 可调欠压阈值(配置为2.9V)
  • 可调过压阈值(配置为5.75V)
  • 低电平有效FAULT输出状态指示器
  • 可调软启动
  • 负载电流高达20A
  • 表贴结构
  • 经过验证的PCB布局
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX8536评估(EV)套件电路演示了MAX8536 ORing MOSFET控制器的功能,该控制器为高度可靠的电源系统提供冗余和故障隔离。该评估板可在5V和3.3V系统中工作。该评估套件配置为5V工作电压。

启动期间,该评估套件会监控电源和电源总线之间的电压差。一旦电压差小于0.4V(典型值),此IC即导通两个ORing MOSFET,连接电源和电源总线。MOSFET导通后,该评估套件会监控负载电流和电压,以防止出现欠压(UVP)、过压(OVP)和反向电流故障条件。

OVP和UVP阈值可调,且可禁用。UVP阈值设置为2.9V,OVP阈值设置为5.75V。提供低电平有效FAULT信号输出以进行电路监控。

 

应用

  • 网络/电信电源
  • 刀片服务器板级冗余电源
  • 整流器
  • 高有效性系统的冗余电源
  • 服务器银盒电源

MAX8535EVKIT

MAX8535评估板

特性和优点

  • 为12V总线提供故障电源隔离
  • 消除了ORing二极管功耗
  • 反向电流检测
  • 可调欠压阈值(配置为8V)
  • 可调过压阈值(配置为13.7V)
  • 低电平有效FAULT输出状态指示器
  • 可调软启动
  • 负载电流高达20A
  • 表贴结构
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX8535评估(EV)套件电路演示了MAX8535 ORing MOSFET控制器的功能,该控制器为高度可靠的电源系统提供冗余和故障隔离。MAX8535评估套件在12V系统中工作。

启动期间,该评估套件会监控电源和电源总线之间的电压差。一旦电压差小于0.4V,MAX8535即导通两个ORing MOSFET,连接电源和电源总线。MOSFET导通后,该评估套件会监控负载电流和电压,以防止出现欠压(UVP)、过压(OVP)和反向电流故障条件。

OVP和UVP阈值可调,且可禁用。UVP阈值设置为8V,OVP阈值设置为13.75V。提供低电平有效FAULT信号输出以进行电路监控。

 

应用

  • 网络/电信电源
  • 刀片服务器板级冗余电源
  • 整流器
  • 高有效性系统的冗余电源
  • 服务器银盒电源

MAX8536EVKIT
MAX8536评估板
MAX8535EVKIT
MAX8535评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX8535的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览