MAX8585
量产“或”逻辑MOSFET控制器,带有快速故障隔离功能,适用于冗余电源
结构简单的小尺寸、“或”逻辑MOSFET控制器,提供快速反向电流保护
- 产品模型
- 2
产品详情
- 简单、高集成度且廉价的“或” MOSFET控制器
- “或” MOSFET驱动12V (MAX8535/MAX8585)和3.3V或5V (MAX8536)电源总线
- 消除了“或”二极管功耗和反向漏电流
- 为高可靠性系统提供N + 1冗余电源功能
- 1µs内隔离故障电源与输出总线
- 反向电流检测
- 可编程软启动
- 逻辑使能输入
- 可调过压和欠压门限
- 故障指示输出
- 节省空间的8引脚µMAX封装
重要的负载通常需要采用并行连接的冗余电源, 以增强系统的稳定性。MAX8535/MAX8536/MAX8585是高集成度但廉价的MOSFET控制器,为高可靠性系统提供隔离和冗余电源功能。MAX8535/MAX8585可用在12V电压的系统中,内置的电荷泵可驱动n沟道调节管的栅极至VCC + 10V。MAX8536可用在3.3V和5V电压的系统中,且具有VCC + 5V的电荷泵输出。
在启动过程中,MAX8535/MAX8536/MAX8585监视外部MOSFET上的压降。一旦VCC达到或超过总线电压,MOSFET导通。MAX8535/MAX8536/MAX8585具有双用途的TIMER输入引脚。在TIMER引脚和地之间外加单个电阻可设置外部MOSFET的导通速度。TIMER输入引脚也可作为逻辑使能引脚。一旦器件开启,MAX8535/MAX8536/MAX8585就监视负载,为过压、欠压和电流反向等情况提供保护。
过压和欠压故障门限可调整,也可被禁用。电流门限点通过外部MOSFET的RDS(ON)设置,减少了元件的数目。漏极开路、低电平有效的输出引脚用于指示是否出现过压、欠压或电流反向等故障情况。
这些器件采用节省空间的8引脚µMAX®封装,满足-40°C至+85°C的扩展级温度范围。
应用
- 网络/电信电源
- 刀片服务器板级冗余电源
- 整流器
- 高有效性系统的冗余电源
- 服务器银盒电源
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX8585EUA+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
MAX8585EUA+T | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline |
这是最新版本的数据手册
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max8585的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论