MAX8598
量产低压差、宽输入电压范围、降压型控制器
- 产品模型
- 2
产品详情
MAX8597/MAX8598/MAX8599电压模式PWM降压控制器设计用于工作在4.5V至28V输入电压、产生低至0.6V输出电压的应用中。专有的开关算法可在低压差设计中将占空比扩展至> 99.5%。与采用p沟道高边MOSFET来实现高占空比的传统降压型稳压器不同,MAX8597/MAX8598/MAX8599驱动n沟道MOSFET,可实现高效率和大电流的设计。
MAX8597提供20引脚、薄型QFN封装,设计用于采用模拟信号来控制输出电压、且具有可调偏移的应用中,例如直流风扇转速控制。这可由内部的自由运放来实现。MAX8597的目标应用包括需要跟踪输出电压的芯片组、ASIC以及DSP内核和I/O电源输出。MAX8598/MAX8599提供16引脚、薄型QFN封装,并且不具有自由运放、基准输入和基准输出,但提供一路漏极开路的电源就绪输出。
MAX8597/MAX8598/MAX8599允许带有输出预偏置电压启动,用于备份电源或跟踪器件可能会在使能MAX8597/MAX8598/ MAX8599之前对输出电容充电的应用。另外,MAX8599还具有输出过压保护功能。
这些控制器还具有无损耗的高边电感峰值电流检测、可调节的电流限制和打嗝模式短路保护功能。开关频率可通过外部电阻调整为200kHz至1.4MHz。宽频率范围结合宽带误差放大器,可在用户优化成本、尺寸和效率时提供灵活的回路补偿方案。
应用
- 芯片组供电
- 非隔离型电源模块
- 跟踪电源(MAX8597)
- 变速直流风扇电源(MAX8597)
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
技术文章 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX8598ETE+ | 16-LFCSP-4X4X0.75 | ||
MAX8598ETE+T | 16-LFCSP-4X4X0.75 |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
6月 20, 2016 - 1612 ASSEMBLY |
||
MAX8598ETE+ | 量产 | |
MAX8598ETE+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
DDR/QDR存储器/总线端接 1 | ||
MAX1917 | 量产 | 跟踪、可吸入/源出电流、同步buck控制器,用于DDR存储器及端接电源 |
PowerPath、理想二极管和负载开关 3 | ||
MAX8535 | 量产 | “或”逻辑MOSFET控制器,带有快速故障隔离功能,适用于冗余电源 |
MAX8536 | 量产 | “或”逻辑MOSFET控制器,带有快速故障隔离功能,适用于冗余电源 |
MAX8585 | 量产 | “或”逻辑MOSFET控制器,带有快速故障隔离功能,适用于冗余电源 |
多个输出降压调节器 1 | ||
MAX8538 | 量产 | 双路同步buck控制器,用于负载点、跟踪和DDR存储器供电 |
外部电源开关降压控制器 2 | ||
MAX8554 | 量产 | 4.5V至28V输入、同步PWM buck控制器,适合DDR端接和负载点应用 |
MAX1954A | 量产 | 低成本、电流模式PWM buck控制器,带有折返式限流 |
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX8598的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论