MAX7300

量产

2线接口、2.5V至5.5V、20端口或28端口输入/输出扩展器

产品模型
6
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 400kbps I²C兼容串行接口
  • 2.5V至5.5V工作电压
  • -40°C至+125°C温度范围
  • 20或28个I/O端口,每个都可配置为
    • 推挽式逻辑输出
    • 施密特逻辑输入
    • 带内部上拉的施密特逻辑输入
  • 11µA (最大)关断电流
  • 七个I/O端口具有逻辑跳变检测功能
MAX7300
2线接口、2.5V至5.5V、20端口或28端口输入/输出扩展器
提问

参考资料

了解更多

软件资源


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 1
MAX7316 10端口输入/输出扩展器,带有LED亮度控制和中断,提供热插入保护
电池直接供电LED/GPIO驱动器 9
MAX7301 量产 4线接口、2.5V至5.5V、20端口或28端口输入/输出扩展器
MAX7310 量产 2线接口、8位、输入/输出端口扩展器,带有复位
MAX7311 量产 2线接口、16位输入/输出端口扩展器,带有中断和热插入保护
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

参考电路

MAXREFDES89
MAXREFDES89 参考设计

MAX14871 Full-Bridge DC Motor Driver mbed Shield

特性和优点

特征

  • 7V至36V电源电压范围
  • 板载DC-DC转换器,为mbed电路板提供VIN
  • 提供mbed库文件
  • 2A (最大值)电流调节限值/电机驱动器
  • 提供四片电机驱动器
  • Arduino平台规格

竞争优势

  • 安全:25%纹波电流调节;灵活:较宽电源电压范围
  • 低RON节省功耗
  • 可靠:GND/VCC短路保护

应用

  • 工业自动化
  • 打印机扫描仪
  • 自动售货机和游戏机
  • 机器人

MAXREFDES89
MAX14871 Full-Bridge DC Motor Driver mbed Shield

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX7300的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览