MAX6339

量产

四电压µP监控电路,SOT封装

业内尺寸最小的四电压复位IC

产品模型
21
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 监控四个电源电压
  • 为+5.0V、+3.3V、+3.0、+2.5V、+1.8V和-5.0V电源提供出厂设置的精密复位阈值选项
  • 用户可调电压监控阈值选项
  • 电源电流低至55µA
  • 具有10µA内部上拉电阻的开漏低电平有效RESET输出
  • 复位超时周期:140ms(最小值)
  • 低至IN1 = 1V或IN2 = 1V时低电平有效RESET有效
  • 不受快速的监控电源瞬变的影响
  • 无需外部元件
  • 支持的工作温度范围为–40°C至+85°C
  • 小型6引脚SOT23封装
MAX6339
四电压µP监控电路,SOT封装
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
三电源监控器 3
MAX6355 量产 双/三电压微处理器监控电路
MAX6356 量产 双/三电压微处理器监控电路
MAX6357 量产 双/三电压微处理器监控电路
双电源监控器 7
MAX6351 量产 双/三电压微处理器监控电路
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX6339的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览