MAX6338

量产

四电压监控器,提供四路输出,µMAX封装

业内唯一的四电压监控电路,采用µMAX封装

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 监控四个电压(工厂编程或用户可调)
    • +5.0V、+3.3V、+3.0V、+2.5V、+1.8V、-5.0V(标称)或用户可调设置
  • 电源电流低至25µA
  • 四个独立的开漏低电平有效输出
  • 电源电压范围:+2.5V至+5.5V
  • 支持的工作温度范围为–40°C至+85°C
  • 无需外部元件
  • 小型10引脚µMAX封装
MAX6338
四电压监控器,提供四路输出,µMAX封装
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 4
MAX8213A 五路通用电压监测器,支持完备的微处理器电压监测
MAX8213B 五路通用电压监测器,支持完备的微处理器电压监测
MAX8214A 五路通用电压监测器,支持完备的微处理器电压监测
MAX8214B 五路通用电压监测器,支持完备的微处理器电压监测
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX6338的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览