MAX8213B
五路通用电压监测器,支持完备的微处理器电压监测
五路通用电压监控器
Viewing:
产品详情
- ±1% Guaranteed Trip-Level Accuracy over Commercial Temp. Range
- 4 Precision Comparators Plus Auxiliary Comparator
- Built-in Hysteresis
- Internal 1.25V Reference with 0.75% Initial Accuracy
- ±1% Guaranteed Trip-Level Matching Between Channels over Commercial Temp. Range
- Wide Supply Range: 2.75V to 11V
- Controlled Comparator Response for Glitch Immunity
- 33µA Max Supply Current Over Temp.
应用
- 电器设备
- 汽车及工业设备
- 工业控制器
- 微处理器电压监控
- 移动无线装置
- 过压/欠压/窗式电压检测
- 便携式计算机
- 便携式仪表
- 精密电池监视
- 电话
参考资料
硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max8213b的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论