MAX8214A

五路通用电压监测器,支持完备的微处理器电压监测

五路通用电压监控器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • ±1% Guaranteed Trip-Level Accuracy over Commercial Temp. Range
  • 4 Precision Comparators Plus Auxiliary Comparator
  • Built-in Hysteresis
  • Internal 1.25V Reference with 0.75% Initial Accuracy
  • ±1% Guaranteed Trip-Level Matching Between Channels over Commercial Temp. Range
  • Wide Supply Range: 2.75V to 11V
  • Controlled Comparator Response for Glitch Immunity
  • 33µA Max Supply Current Over Temp.
MAX8214A
五路通用电压监测器,支持完备的微处理器电压监测
MAX8213、MAX8214:典型工作电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
双电源监控器 1
ICL7665 量产 微处理器电压监测器,带有双路过压/欠压检测
四电源或多电源监控器 2
MAX8215 量产 ±5V、±12V (±15V)专用微处理器电压监测器
MAX8216 量产 ±5V、±12V (±15V)专用微处理器电压监测器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max8214a的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览