MAX4378
量产单/双/四路、高边电流检测放大器,内部设定增益
业内首款SOT23高边电流检测放大器,带缓冲输出
- 产品模型
- 12
产品详情
- 低成本单/双/四路高边电流检测放大器
- ±0.5%典型满幅精度
- +3V至+28V电源工作
- 利用外部检测电阻可调节电流检测能力
- 缓冲输出电压,驱动电流高达2mA
- 1mA (典型值)工作电流
- 2.0MHz带宽(增益 = +20V/V)
- 汽车级工作温度范围(-40°C至+125°C)
- 高精度+2V至+28V共模范围,低至0V可工作,独立于供电电压
- 提供三种增益型号
- +20V/V (MAX437_T)
- +50V/V (MAX437_F)
- +100V/V (MAX437_H)
- 采用节省空间的5引脚SOT23封装(单路)、8引脚µMAX封装(双路)和14引脚TSSOP封装(四路)
- AEC-Q100认证。/V器件清单请参考定购信息。
MAX4376/MAX4377/MAX4378为单、双和四路精密高边电流检测放大器,采用节省空间的封装。器件具有缓冲电压输出,无需增益设置电阻,是当今笔记本电脑、蜂窝电话及其他电流监测至关重要的系统的理想选择。这些精密器件分为三种固定增益的版本:20、50和100:
增益 | 后缀 |
20 | T |
50 | F |
100 | H |
例如,MAX4376TAUK为单路高边电流放大器,增益为20。
高边电流监测不会干扰电池充电器的接地通路,所以对于电池供电的系统特别有用。输入共模范围为0至+28V,独立于供电电压,确保即使连接到深度放电的电池组,电流检测反馈也保持可用。
可通过选择适当的电压增益和外部检测电阻,设置满幅电流读数。这种能力提供了高集成度和灵活性,形成简单且紧凑的电流检测方案。
MAX4376/MAX4377/MAX4378工作在+3V至+28V供电电压范围,耗流为1mA每放大器,工作在-40°C至+125°C汽车级温度范围。这些器件具有2MHz的宽带宽,使其非常适合用于电池充电控制环路。缓冲输出可为以地为基准的负载提供高达2mA输出电流。
MAX4376采用微小、5引脚SOT23封装,MAX4377/MAX4378分别采用节省空间的8引脚µMAX®和14引脚TSSOP封装。
应用
- 汽车
- 汽车电流检测
- 电池充电器
- 蜂窝电话
- 限流电源
- PC电量计
- 通用系统/板级电流监视
- 笔记本电脑
- PA偏置控制
- 便携式/电池供电系统
- 电源管理系统
- 智能电池组
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
技术文章 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX4378FASD+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX4378FASD+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX4378FAUD+ | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
MAX4378FAUD+T | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
MAX4378HASD+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX4378HASD+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX4378HAUD+ | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
MAX4378HAUD+T | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
MAX4378TASD+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX4378TASD+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX4378TAUD+ | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
MAX4378TAUD+T | Thin Shrink Small-Outline Package |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
7月 3, 2023 - 2361NA WAFER FAB |
||
MAX4378FASD+ | 量产 | |
MAX4378FASD+T | 量产 | |
MAX4378FAUD+ | 量产 | |
MAX4378FAUD+T | 量产 | |
MAX4378HASD+ | 量产 | |
MAX4378HASD+T | 量产 | |
MAX4378HAUD+ | 量产 | |
MAX4378HAUD+T | 量产 | |
8月 18, 2021 - 1702RN ASSEMBLY |
||
MAX4378FASD+ | 量产 | |
MAX4378HASD+ | 量产 | |
MAX4378TASD+ | 量产 | |
MAX4378TASD+T | 量产 | |
8月 18, 2021 - 1702RA ASSEMBLY |
||
MAX4378FASD+T | 量产 | |
MAX4378HASD+T | 量产 | |
12月 11, 2018 - 1754N ASSEMBLY |
||
MAX4378HAUD+ | 量产 | |
MAX4378TAUD+ | 量产 | |
MAX4378TAUD+T | 量产 | |
4月 27, 2023 - 2361N1 WAFER FAB |
||
MAX4378TASD+ | 量产 | |
MAX4378TASD+T | 量产 | |
MAX4378TAUD+ | 量产 | |
MAX4378TAUD+T | 量产 | |
5月 22, 2018 - 1702N ASSEMBLY |
||
MAX4378TASD+ | 量产 | |
MAX4378TASD+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX4378的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论