MAX4173T
低成本、SOT23封装、电压输出、高边电流检测放大器
Viewing:
产品详情
- Low-Cost, Compact Current-Sense Solution
- High Accuracy +2V to +28V Common-Mode Range, Functional Down to 0V, Independent of Supply Voltage
- Three Gain Versions Available
- +20V/V (MAX4173T)
- +50V/V (MAX4173F)
- +100V/V (MAX4173H)
- ±0.5% Full-Scale Accuracy
- ±3mV Input Offset Voltage (MAX4173T)
- Wide 1.7MHz Bandwidth (MAX4173T)
- 420µA Supply Current
- Available in Space-Saving SOT23 Package
应用
- 蜂窝电话
- 通用系统/板级电流监视
- 笔记本电脑
- PA偏置控制
- 便携式电池供电系统
- 电源管理系统
- 精密电流源
- 智能电池组/充电器
参考资料
工具及仿真模型
SPICE 模型 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max4173t的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论