MAX4376

量产

单/双/四路、高边电流检测放大器,内部设定增益

业内首款SOT23高边电流检测放大器,带缓冲输出

产品模型
16
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 低成本单/双/四路高边电流检测放大器
  • ±0.5%典型满幅精度
  • +3V至+28V电源工作
  • 利用外部检测电阻可调节电流检测能力
  • 缓冲输出电压,驱动电流高达2mA
  • 1mA (典型值)工作电流
  • 2.0MHz带宽(增益 = +20V/V)
  • 汽车级工作温度范围(-40°C至+125°C)
  • 高精度+2V至+28V共模范围,低至0V可工作,独立于供电电压
  • 提供三种增益型号
    • +20V/V (MAX437_T)
    • +50V/V (MAX437_F)
    • +100V/V (MAX437_H)
  • 采用节省空间的5引脚SOT23封装(单路)、8引脚µMAX封装(双路)和14引脚TSSOP封装(四路)
  • AEC-Q100认证。/V器件清单请参考定购信息。
MAX4376
单/双/四路、高边电流检测放大器,内部设定增益
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 3
MAX4173T 低成本、SOT23封装、电压输出、高边电流检测放大器
MAX4173F 低成本、SOT23封装、电压输出、高边电流检测放大器
MAX4173H 低成本、SOT23封装、电压输出、高边电流检测放大器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX4376的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览