MAX4374
量产低成本、微功耗、高边电流检测放大器 + 比较器 + 电压基准IC
简便的电流监测/保护电路,采用微小的10引脚封装
- 产品模型
- 12
产品详情
- 集成电流检测解决方案简化了高侧电流监控
- 电流检测放大器加上内部比较器和带隙基准电压源,精度更高
- 1mV(最大值)输入失调电压
- 2%(最大值)满量程精度
- 内部带隙基准电压源(±1.6%精度)
- 高精度+2V至+28V共模范围,工作电压低至0V,与电源电压无关,即使在电池组深度放电时也能确保电流监控
- 低功耗可延长电池使用时间
- 电源电流:50µA
- +2.7V至+28V单电源供电
- 锁存比较器输出消除了振荡
- 三种增益版本(+20V/V、+50V/V、+100V/V)支持不同尺寸的电池组
MAX4373/MAX4374/MAX4375低成本、微功耗、高侧电流检测监控器包含高侧电流检测放大器、带隙基准电压源和带锁存输出的比较器。它们具有电压输出功能,无需增益设置电阻,非常适合当今的笔记本电脑、手机和需要电池/直流电流监控的其他系统。高侧电流监控在电池供电系统中特别有用,因为它不会干扰电池充电器的接地路径。0至+28V输入共模范围与电源电压无关,这确保了即使在连接到深度放电的电池组时,电流检测反馈也保持可行。
MAX4373/MAX4374/MAX4375的比较器输出被锁存,以提供不会振荡的关断标志。此外,MAX4374/MAX4375还包含用于窗口检测功能的第二个比较器。MAX4373/MAX4374/MAX4375提供三种不同增益版本(T = +20V/V、F = +50V/V、H = +100V/V),并使用外部检测电阻将输入电压的灵敏度设置为负载电流。这些功能提供了高集成度,实现了简单、紧凑的电流检测解决方案。
MAX4373/MAX4374/MAX4375采用+2.7V至+28V单电源供电,功耗为50µA。其在(-40°C至+85°C)扩展温度范围内符合规格,并采用8引脚和10引脚µMAX®封装。
应用
- 手机
- 通用系统/板级电流监控
- 笔记本电脑
- 便携式电池供电系统
- 电源管理系统
- 精密电流源
- 智能电池组/充电器
参考资料
数据手册 2
设计笔记 1
技术文章 5
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX4374FESD+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX4374FESD+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX4374FEUB+ | 10-MINI_SO-N/A | ||
MAX4374FEUB+T | 10-MINI_SO-N/A | ||
MAX4374HESD+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX4374HESD+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX4374HEUB+ | 10-MINI_SO-N/A | ||
MAX4374HEUB+T | 10-MINI_SO-N/A | ||
MAX4374TESD+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX4374TESD+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX4374TEUB+ | 10-MINI_SO-N/A | ||
MAX4374TEUB+T | 10-MINI_SO-N/A |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
8月 18, 2021 - 1702RN ASSEMBLY |
||
MAX4374FESD+ | 量产 | |
MAX4374FESD+T | 量产 | |
MAX4374HESD+ | 量产 | |
MAX4374HESD+T | 量产 | |
MAX4374TESD+ | 量产 | |
9月 19, 2018 - 1753N ASSEMBLY |
||
MAX4374FEUB+ | 量产 | |
MAX4374FEUB+T | 量产 | |
8月 18, 2021 - 1702RA ASSEMBLY |
||
MAX4374TESD+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX4374的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论