MAX3665
不推荐用于新设计622Mbps、超低功耗,3.3V互阻前置放大器,用于SDH/SONET
- 产品模型
- 3
产品详情
- +3.3V或+5.0V单电源供电
- 折合到输入端的噪声:55nARMS
- 当VCC = 3.3V时,功耗为70mW
- 增益:8kΩ
- 峰值输入电流:450µA
- 确定性抖动:260ps(最大值)
- 差分输出驱动100Ω负载
- 470MHz带宽
MAX3665低功耗跨阻前置放大器用于622Mbps SDH/SONET应用,在VCC = 3.3V时功耗仅为70mW。它采用+3.3V或+5.0V单电源供电,可将光电二极管的小电流转换为可测量的差分电压。直流抵消电路在宽输入电流电平范围内提供真正的差分输出摆幅,从而减少脉宽失真。差分输出每侧使用50Ω进行后部端接。
总跨阻增益标称值为8kΩ。对于超过大约50µAp-p的输入信号电平,放大器会将输出摆幅限制在250mV。MAX3665具有55nA低输入噪声,可在1300nm、622Mbps接收器中提供典型值为-33.2dBm的灵敏度。
MAX3665可与带限幅放大器的MAX3676时钟恢复和数据重定时IC结合使用。它们一起构成一个完整的3.3V或5.0V 622Mbps SDH/SONET接收器。
MAX3665采用裸片形式,可安装在一个带有PIN二极管的接头上。它包括一个滤波器连接,通过一个连接到VCC的1.5kΩ电阻为光电二极管提供正偏置。该器件采用8引脚µMAX®封装。
应用
- PIN光电二极管前置放大器和接收器
- 用于SDH/SONET的再生器
- SDH/SONET接收器
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
技术文章 3
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX3665E/D | 0-CHIP-N/A | ||
MAX3665EUA+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
MAX3665EUA+T | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
9月 19, 2018 - 1753N ASSEMBLY |
||
MAX3665EUA+ | 量产 | |
MAX3665EUA+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max3665的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论