MAX3676

不推荐用于新设计

622Mbps、3.3V时钟恢复与数据再定时IC,带有限幅放大器

高性能、低功耗622Mbps CDR

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • Single +3.3V or +5.0V Power Supply
  • Exceeds ITU/Bellcore SDH/SONET Regenerator Specifications
  • Low Power: 237mW at +3.3V
  • Selectable Data Inputs, Differential PECL or Analog
  • Received-Signal-Strength Indicator
  • Loss-of-Power and Loss-of-Lock Monitors
  • Differential PECL Clock and Data Outputs
  • No External Reference Clock Required
MAX3676
622Mbps、3.3V时钟恢复与数据再定时IC,带有限幅放大器
提问

参考资料

了解更多

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 2
MAX3680 +3.3V、622Mbps、SDH/SONET 1:8解串器,TTL输出
MAX3681 +3.3V、622Mbps、SDH/SONET 1:4解串器,LVDS输出
光学跨阻放大器 1
MAX3665 不推荐用于新设计 622Mbps、超低功耗,3.3V互阻前置放大器,用于SDH/SONET
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX3675EVKIT

MAX3675、MAX3676评估板

特性和优点

  • 用于所有数据和时钟I/O的SMA连接
  • 用于监控的测试点
    • 接收信号强度指示(RSSI)
    • 失电(LOP)
    • 失锁(LOL)
    • LOP阈值电平(VTH)
  • +3.3V单电源供电
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX3675/MAX3676评估套件(EV套件)简化了带有限幅放大器的MAX3675/MAX3676 622Mbps时钟恢复和数据重定时IC的评估。这些评估套件可用于测试MAX3675/MAX3676的所有功能。它们提供可选择的模拟或数字数据输入,以及差分PECL兼容数据和时钟输出。

差分数据和时钟输出具有50Ω>板载衰减器,以支持直接连接到高速示波器。

MAX3675/MAX3676评估套件配置为+3.3V工作电压,电流消耗大约为120mA。

应用

  • 上/下路复用器
  • ATM交换
  • 数字交叉连接
  • SDH/SONET接入节点
  • SDH/SONET传输系统

MAX3676EVKIT

MAX3675、MAX3676评估板

特性和优点

  • 用于所有数据和时钟I/O的SMA连接
  • 用于监控的测试点
    • 接收信号强度指示(RSSI)
    • 失电(LOP)
    • 失锁(LOL)
    • LOP阈值电平(VTH)
  • +3.3V单电源供电
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX3675/MAX3676评估套件(EV套件)简化了带有限幅放大器的MAX3675/MAX3676 622Mbps时钟恢复和数据重定时IC的评估。这些评估套件可用于测试MAX3675/MAX3676的所有功能。它们提供可选择的模拟或数字数据输入,以及差分PECL兼容数据和时钟输出。

差分数据和时钟输出具有50Ω>板载衰减器,以支持直接连接到高速示波器。

MAX3675/MAX3676评估套件配置为+3.3V工作电压,电流消耗大约为120mA。

 

应用

  • 上/下路复用器
  • ATM交换
  • 数字交叉连接
  • SDH/SONET接入节点
  • SDH/SONET传输系统

MAX3675EVKIT
MAX3675、MAX3676评估板
MAX3676EVKIT
MAX3675、MAX3676评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX3676的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览