MAX3680

+3.3V、622Mbps、SDH/SONET 1:8解串器,TTL输出

低功耗、622Mbps解分解器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • +3.3V单电源
  • 622Mbps串行到77Mbps并行转换
  • 165mW功耗
  • 同步输入可重定位和再成帧数据(MAX3680)
  • 差分3.3V PECL时钟和数据输出
  • TTL数据输出
MAX3680
+3.3V、622Mbps、SDH/SONET 1:8解串器,TTL输出
MAX3680:典型工作电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 2
MAX3676 不推荐用于新设计 622Mbps、3.3V时钟恢复与数据再定时IC,带有限幅放大器
MAX3681 +3.3V、622Mbps、SDH/SONET 1:4解串器,LVDS输出
光学跨阻放大器 1
MAX3665 不推荐用于新设计 622Mbps、超低功耗,3.3V互阻前置放大器,用于SDH/SONET
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max3680的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览