MAX3157

量产

高共模抑制比RS-485收发器,带有±50V隔离

低成本、±50V隔离、RS-485/RS-422收发器,提供表贴封装

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • ±50V隔离式数据接口
  • +5V单电源
  • 光隔离收发器的低成本替代器件
  • 真正的故障安全接收器,同时保持EIA/TIA-485合规性
  • 引脚可选的全/半双工操作
  • 通过相位控制进行双绞线反转校正
  • 低功耗关断模式:25µA
  • 提供热关断功能,以实现驱动器过载保护
  • 28引脚SSOP封装
  • 提供摆率限制以降低EMI
MAX3157
高共模抑制比RS-485收发器,带有±50V隔离
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
隔离式 RS-485 接口 6
MAX1480A 推荐新设计使用 完备的隔离型、RS-485/RS-422数据接口
MAX1480B 推荐新设计使用 完备的隔离型、RS-485/RS-422数据接口
MAX1490A 推荐新设计使用 完备的隔离型、RS-485/RS-422数据接口
MAX1490B 推荐新设计使用 完备的隔离型、RS-485/RS-422数据接口
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX3157的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览