MAX3480B
MAX3480B
推荐新设计使用完备的、隔离型、3.3V、RS-485/RS-422数据接口
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 隔离式数据接口高达 1600VRMS(1分钟)
- 限摆率数据传输(MAX3480B)
- 高速、隔离式2.5Mbps RS-485接口(MAX3480A)
- 相对于隔离地的共模输入电压范围:-7V至+12V
- 3.3V单电源
- 用于驱动器过载保护的限流和热关断功能
- 标准28引脚DIP封装
MAX3480A/MAX3480B均为电气隔离的RS-485/RS-422数据通信接口。收发器、光耦合器和变压器都集成在一个低成本的28引脚DIP封装中。接口的两侧均通过逻辑侧的+3.3V单电源供电。
MAX3480B具有低摆率驱动器,可充分降低EMI并减少因电缆端接不当引起的反射,从而实现数据速率高达250kbps的无误差数据传输。MAX3480A的驱动器摆率不受限制,因此传输速率高达2.5Mbps。
这些器件的典型静态电源电流消耗为180mA。MAX3480B提供功耗仅为0.2µA的低功耗关断模式。
驱动器具有短路限流功能,并且通过热关断电路将驱动器输出置于高阻抗状态,以防止功耗过大。接收器输入具有故障安全特性,可在输入开路时确保输出保持逻辑高电平。
MAX3480A/MAX3480B通常可承受 1600VRMS (1分钟)或 2000VRMS(1秒)。其隔离输入和输出符合RS-485/RS-422规范。
应用
- 自动测试设备(ATE)
- HVAC/楼宇控制网络
- 工业控制局域网
- 隔离型RS-485/RS-422数据接口
- 用于EMI敏感应用的收发器
参考资料
数据手册 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX3480BCPI+ | 28-PDIP-600_MIL | ||
MAX3480BEPI+ | 28-PDIP-600_MIL |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
8月 1, 2017 - 1656A_AMENDED ASSEMBLY |
||
MAX3480BCPI+ | 量产 | |
MAX3480BEPI+ | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX3480B的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论