MAX1490B
MAX1490B
推荐新设计使用完备的隔离型、RS-485/RS-422数据接口
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 集成ESD保护的器件
- MAX1480E/MAX1490E:±15kV ESD保护、隔离型、RS-485/RS-422数据接口
- 空间受限的应用
- MAX3157:高共模抑制比RS-485收发器,带有±50V隔离
MAX1480A/MAX1480B/MAX1480C/MAX1490A/MAX1490B是完备的电气隔离型RS-485/RS-422数据通信接口方案,采用混合微电路结构。由收发器、光耦和变压器构成的完备的隔离接口被集成到标准的DIP封装内。逻辑侧的+5V单电源同时为接口两侧的电路供电。
MAX1480B/MAX1480C/MAX1490B的限摆率驱动器能够最大程度地降低EMI,并降低电缆不良匹配造成的反射,允许以最高250kbps的数据速率进行无误码数据传输。MAX1480A/MAX1490A的驱动器不限制摆率,传输速率可达2.5Mbps。MAX1480A/B/C针对半双工通信而设计,而MAX1490A/B可以实现全双工通信。
驱动器的短路电流受限,并且当功耗过大时热关断电路可将驱动器输出置为高阻态以防器件损坏。接收器输入具有失效保护特性,当输入开路时可保证已知的输出状态(MAX1480A/B/C的/RO为低电平,MAX1490A/B的RO为高电平)。
MAX1480A/MAX1480B/MAX1480C/MAX1490A/MAX1490B可以承受1600VRMS (1分钟)或2000VRMS (1秒钟)电压。器件的隔离输出满足所有RS-485/RS-422规范。MAX1480A/B/C采用28引脚DIP封装,MAX1490A/B采用24引脚DIP封装。
应用
- 自动测试设备(ATE)
- HVAC/楼宇控制网络
- 工业控制局域网
- 隔离型RS-485/RS-422数据接口
- 用于EMI敏感应用的收发器
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX1490BCPG+ | 24-PDIP-600_MIL | ||
MAX1490BEPG+ | 24-PDIP-600_MIL |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
8月 1, 2017 - 1656A_AMENDED ASSEMBLY |
||
MAX1490BCPG+ | 量产 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max1490b的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论