MAX3140

量产

SPI/MICROWIRE兼容的UART,集成真正失效保护的RS-485/RS-422收发器

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 在单个28引脚QSOP封装中集成UART和RS-485/RS-422收发器
  • SPI/MICROWIRE兼容接口省去了微控制器I/O引脚
  • 真正的故障安全接收器输出消除了复杂的网络端接
  • 引脚可编程RS-485/RS-422特性
    • 半/全双工操作
    • 提供摆率限制以降低EMI
    • 115kbps/500kbps/10Mbps数据速率
    • 用于双绞线极性反转的接收器/发射器相位
  • 全功能UART
    • 使用3.6864MHz晶体时可编程波特率高达230k
    • 8字接收FIFO充分减少了处理器开销
    • 9位地址识别中断
  • 支持总线连接多达256个收发器
  • 硬件关断模式低至20µA
  • 硬件/软件兼容MAX3100和MAX3089
MAX3140
SPI/MICROWIRE兼容的UART,集成真正失效保护的RS-485/RS-422收发器
MAX3140:典型应用电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max3140的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览