MAX2640
量产300MHz至2500MHz SiGe超低噪声放大器
- 产品模型
- 4
产品详情
- 宽工作频率范围
- MAX2640:300MHz至1500MHz
- MAX2641:1400MHz至2500MHz
- 低噪声系数
- MAX2640:
- MAX2641:
0.9dB(900MHz时) 1.2dB(1575MHz时) 1.3dB(1900MHz时) 1.5dB(2450MHz时) - 高增益
- MAX2640:
- MAX2641:
15.1dB(900MHz时) 15.7dB(1575MHz时) 14.4dB(1900MHz时) 13.5dB (2450MHz时) - 高反向隔离
- MAX2640:
- MAX2641:
40dB(900MHz时) 31dB(1575MHz时) 30dB(1900MHz时) 24dB(2450MHz时) - +2.7V至+5.5V单电源供电
- 3.5mA低电源电流
- 超小型SOT23-6封装
MAX2640/MAX2641是低成本、超低噪声放大器,专为蜂窝、PCS、GPS和2.4GHz ISM频段的应用而设计。这些器件采用+2.7V至+5.5V单电源供电,仅消耗3.5mA电流,同时提供低噪声系数、高增益、高输入IP3,工作频率范围为300MHz至2500MHz。
MAX2640针对300MHz至1500MHz应用进行了优化,具有15.1dB增益的典型性能、-10dBm的输入IP3以及900MHz时0.9dB的噪声系数。MAX2641针对1400MHz至2500MHz应用进行了优化,具有14.4dB增益的典型性能、-4dBm的输入IP3和1900MHz时1.3dB的噪声系数。
这些器件是内部偏置的,无需外部偏置电阻和扼流圈。在典型应用中,需要的外部元件仅包括双元件输入匹配、输入和输出阻塞电容器以及一个 VCC 旁路电容器。
MAX2640/MAX2641采用高频、低噪声、先进的硅锗工艺设计,采用节省空间的6引脚SOT23封装。
应用
- 400MHz/900MHz/2.4GHz ISM波段无线电
- 蜂窝/PCS手机
- 无线电话
- 数字预失真(GPS)接收机
- 无线数据
- 无线局域网(WLAN)
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
应用笔记 1
设计笔记 2
技术文章 10
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX2640AUT+ | 6-SOT_23-N/A | ||
MAX2640AUT+T | 6-SOT_23-N/A | ||
MAX2640EUT+ | 6-SOT_23-N/A | ||
MAX2640EUT+T | 6-SOT_23-N/A |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
2月 4, 2015 - 1341_CANCELLATION ASSEMBLY |
||
MAX2640AUT+ | 量产 | |
MAX2640AUT+T | 量产 | |
MAX2640EUT+ | 量产 | |
MAX2640EUT+T | 量产 | |
3月 31, 2020 - 2037N ASSEMBLY |
||
MAX2640EUT+ | 量产 | |
MAX2640EUT+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX2640的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论