MAX25431
量产汽车级40V、2.2MHz、H桥升/降压控制器
业界IQ最低的升/降压控制器,提供最佳瞬态响应特性
- 产品模型
- 4
产品详情
- 满足严格的汽车级质量和可靠性要求
- VIN工作范围:2V至36V,允许工作在冷启动条件
- 可承受高达40V的输入瞬态电压
- EN控制逻辑兼容+3.3V至+40V
- -40°C至+125°C汽车级温度范围
- AEC-Q100认证
- 高效、小尺寸方案
- 5V固定输出,或3V至25V可调节输出电压
- 工作在较高的开关频率,允许使用小尺寸外部元件
- 小尺寸、4mm x 4mm、24引脚SWTQFN封装
- 低静态电流帮助设计师满足OEM设计对电流的苛刻要求
- 关断模式下静态电流仅为10μA (最大值)
- EMI抑制,以满足CISPR25 Class 5要求
- 220kHz至2.2MHz工作频率
- 固定频率PWM模式
- 外时钟同步或提供SYNCOUT输出
MAX25431为电流模式升/降压控制器。器件工作在6V至36V输入电压范围。开关频率可通过电阻在220kHz至2.2MHz范围内设置,且可同步到外部信号。
器件输出电压可设置为5V电压,或在4V至25V范围调节。宽输入电压范围,且在电池瞬变期间保持稳定的输出电压,使这款器件成为汽车应用的理想选择。轻载条件下,可控制逻辑输入(FSYNC)使器件工作在固定频率、强制PWM模式,避免频率波动,有助于最大程度地降低EMI。保护功能包括:长时间过载期间的逐周期限流及打嗝保护,输入欠压锁定(UVLO)、输出过压保护,以及可自动恢复的热关断模式。
MAX25431采用小尺寸、4mm x 4mm、24引脚TQFN-EP SW封装。
应用
- 专用充电器检测
- 后座信息娱乐系统模块
- USB集线器、接线盒和多媒体集线器
参考资料
数据手册 1
技术文章 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX25431ATGA/VY+ | 24-LFCSP_SS-4X4X0.75 | ||
MAX25431ATGA/VY+T | 24-LFCSP_SS-4X4X0.75 | ||
MAX25431ATGB/VY+ | 24-LFCSP_SS-4X4X0.75 | ||
MAX25431ATGB/VY+T | 24-LFCSP_SS-4X4X0.75 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
EE-Sim Power®工具 1
EE-Sim DC-DC转换器工具可根据您的要求快速创建完整的电源设计,包括原理图、BOM(采用市售部件)、时域和频域仿真。您可以下载自定义原理图,在独立EE-Sim OASIS仿真器中进一步分析,其中采用SIMPLIS和SIMetrix SPICE引擎。
立即开始EE-Sim评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX25431的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论